Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Picomag im Betrieb

Picomag

Die smarte und robuste Durchflussmessung im Taschenformat

Der Picomag von Endress+Hauser ist das ideale Durchflussmessgerät für die Messung von Wasser und wasserähnlichen Medien in Hilfskreisläufen. Er erfasst nicht nur den Durchfluss von elektrisch leitfähigen Medien, sondern gleichzeitig auch deren Prozesstemperatur. Durch die einfache Inbetriebnahme via Bluetooth mit Hilfe der kostenlosen SmartBlue App ist der Picomag auch bei beengten Platzverhältnissen sehr gut geeignet.

Vorteile

  • Gleichzeitiges Erfassen von Durchfluss und Temperatur

  • Benutzerfreundliche 1.4" Farbanzeige mit Klartext

  • Zeitsparende Inbetriebnahme selbst an schwer zugänglichen Stellen dank Bluetooth-Verbindung

  • 2 frei konfigurierbare Ein- und Ausgänge (IO-Link, Stromausgang (4–20 mA), Puls-/Schaltausgang, Spannungsausgang (2…10 V), Schalteingang)

Der Picomag stellt eine attraktive Messlösung für alle einfachen Durchflussmess- und Überwachungsaufgaben von Wasser und wasserähnlichen Medien dar. Er kombiniert multivariable und zuverlässige Messtechnik mit einfacher Bedienung und Systemintegration zu einem attraktiven Preis.

Produktvorstellung Picomag

Picomag Prozessbeschreibung Inbetriebnahme

Fordern Sie jetzt unverbindlich ein Angebot an!

Gemäß Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sind wir dazu verpflichtet, Sie über die Erhebung von Daten zu informieren. Dieser Pflicht kommen wir durch den Verweis auf unseren Datenschutzhinweis >>> nach.