Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Memosens CPS12E

Schnellauswahl

Wählen Sie unter den vorgeschlagenen Optionen aus
Preis
  • <%label%>
  • <%feature%>
      <%label%>
      99.999,00
    • Sie benötigen andere Optionen? Bitte verwenden Sie den individuellen Konfigurator , um fortzufahren.
  • Process Connection
  • <%message%>

oder

Individuelle Konfiguration

Wählen Sie unter allen möglichen Optionen aus

Redox Kombisensor, Memosens 2.0.
Diaphragma: PTFE.
Signalübertragung: Digital.
Referenzsystem: Ag/AgCl, Gel.
Standardanwendungen in Prozess
und Umwelt.
Redox Element: Gold oder Platin.

Funktionen und Spezifikationen

Zurück

Details

  • Messprinzip

    Sensor ORP / Redox

  • Anwendung

    Langzeitüberwachung und Grenzwertkontrolle von Prozessen mit stabilen Prozessbedingungen
    Wasseraufbereitung

  • Merkmal

    Digitale Redox-Elektrode für Standardanwendungen in Prozess und Umwelttechnik mit schmutzabweisendem PTFE-Diaphragma und eingebautem Temperatursensor

  • Messbereich

    -1500 mV ... +1500 mV

  • Messprinzip

    Gel-Kompaktelektrode mit Teflondiaphragma und Doppelgelreferenz
    Messelement als Goldstift oder Platinkappe

  • Design

    Alle Schaftlängen mit Temperaturfühler
    Advanced Gel Technology

  • Material

    Sensorschaft: prozessgeeignetes Glas
    Redox-Messelement: Platin oder Gold
    Ableitsystem: Ag/AgCl
    Überführung: ringförmiges PTFE-Diaphragma, sterilisierbar
    O-Ring: FKM
    Prozessverschraubung: PPS glasfaserverstärkt
    Typenschild: keramisches Metalloxid

  • Maße

    Durchmesser: 12 mm (0.47 Zoll)
    Schaftlängen: 120, 225 und 360 mm
    (4.72, 8.86 und 14.17 Zoll)

  • Prozesstemperatur

    -15 ... 135 °C
    (5 ... 275 °F)

  • Prozessdruck

    0,8 … 17 bar (11,6 ... 246,5 psi) absolut

  • Temperatursensor

    NTC 30K

  • Ex zertifiziert

    Mit ATEX-, IECEx-, CSA C/US-, NEPSI-, Japan Ex und INMETRO-Zulassung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 0, Zone 1 und Zone 2.

  • Anschluss

    Induktiver, digitaler Steckkopf mit Memosens 2.0-Technologie

  • Anschluss-Schutzart

    IP68

  • Zusätzliche Zertifikate

    Zusätzliche Zertifikate

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Nr
Bestellnummer
Specification
    • Bestellnummer 71038228

      Memoclip Kennzeichnung Memosens Sensoren

      zur Zuordnung von Sensoren zur Messstelle. 100 Sensor-Clips mit beschreibbaren Etiketten.

    • Bestellnummer CPY20-

      Technical buffer solution CPY20

      pH quality buffer solution, referenced to primary reference material of PTB and standard reference material of NIST. in DAkkS accredited buffer Laboratory.

    • Bestellnummer CPY4-

      KCL-Electrolyte solution CPY4

      For liquid filled electrodes