Prosonic T FMU231A

Produktbild von: Prosonic T FMU231A

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.

Bitte sehen Sie sich die neue Generation unter "Vorgänger/Nachfolger" an, oder wenden Sie sich an Ihre lokale Endress+Hauser Niederlassung.

Details

  • Messprinzip

    Ultraschall

  • Merkmal / Anwendung

    Lagerbehälter stehend, offene Basins

  • Versorgung / Kommunikation

    2-Draht / 4 ... 20 mA

  • Genauigkeit

    0,25 % vom eingestellten Messbereich

  • Umgebungstemperatur

    -20 °C ... 60 °C

  • Prozesstemperatur

    -40 °C ... 80 °C

  • Prozessdruck absolut / max. Überlastdruck

    0,7 bar ... 3 bar abs

  • Prozessseitige Hauptmaterialien

    PVDF

  • Prozessanschluss

    NPT 2"

  • Blockdistanz

    0,4 m

  • Anwendung

  • Max. Messdistanz

    7 m

  • Kommunikation

    4 ... 20 mA

  • Zertifikate / Abnahmen

    CSA

  • Anwendungsgrenzen

    Für höhere
    Beständigkeit:

    FMU42, FDU9x

    Schaum, hohe Turbulenz möglich:

    FMU41, FDU91

    Schnelle Befüllung,
    Entleerung:

    FDU9x mit FMU90

    Grenzstanderfassung:

    FDU9x mit FMU90

  • Messprinzip

    Ultraschall

  • Merkmal / Anwendung

    Kompakt Sensor

  • Versorgung / Kommunikation

    2 Draht / 4 ... 20 mA

  • Genauigkeit

    0,25 % vom eingestellten Messbereich

  • Umgebungstemperatur

    -20 °C ... 60 °C

  • Prozesstemperatur

    -40 °C ... 80 °C

  • Prozessdruck absolut / max. Überlastdruck

    0,7 bar ... 3 bar abs

  • Prozessseitige Hauptmaterialien

    PVDF

  • Prozessanschluss

    NPT 2"

  • Blockdistanz

    0.4 m

  • Max. Messdistanz

    3,5 m

  • Kommunikation

    4 ... 20 mA

  • Zertifikate / Abnahmen

    CSA

  • Anwendungsgrenzen

    Beachte Diagramm zur Reichweitenabschätzung

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Nr
Order code
Specification
  • Nachfolger