Deltabar S FMD630

Produktbild von: Deltabar S FMD630

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.

Bitte sehen Sie sich die neue Generation unter "Vorgänger/Nachfolger" an, oder wenden Sie sich an Ihre lokale Endress+Hauser Niederlassung.

Funktionen und Spezifikationen

Zurück

Details

  • Messprinzip

    Differenzdruck

  • Merkmal

    Digitaler Differenzdruckmessumformer zur hydrostatischen Füllstandmessung mit einseitig angebautem Druckmittler
    Sicherheit durch Funktionsüberwachung, modulares Gerätekonzept

  • Versorgungsspannung

    4...20mA / HART:
    11,5...45V DC
    Ex: 11,5...30V DC
    PROFIBUS PA /
    FOUNDATION Fieldbus:
    9...32V DC
    Ex: 9...24VDC

  • Referenz Genauigkeit

    0,1%

  • Langzeitstabilität

    0,1% von URL/Jahr
    0,25% von URL/5 Jahre

  • Prozesstemperatur

    -40°C...350°C

  • Umgebungstemperatur

    -40°C...85°C

  • Messzelle

    100mbar...16bar

  • Max. Turn down

    max. 100:1

  • Max. Überlastdruck

    160bar

  • Prozessanschluss

    Niederdruckseite:
    1/4-18NPT
    RC1/4"
    Hochdruckseite:
    Flansche (DIN, ASME, JIS)

  • Kommunikation

    4 ... 20mA
    HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Zertifikate / Abnahmen

    ATEX
    FM
    CSA
    TIIS
    SIL
    NACE
    WHG/Überfüllsicherung
    EN10204-3.1

  • Nachfolger

    FMD77

  • Messprinzip

    Differenzdruck

  • Merkmal / Anwendung

  • Versorgung / Kommunikation

    4 ... 20 mA / HART:
    11,5...45V DC
    Ex: 11,5...30V DC
    PROFIBUS PA /
    FOUNDATION Fieldbus:
    9...32V DC
    Ex: 9...24VDC

  • Genauigkeit

    0,1%

  • Langzeitstabilität

    0,1% von URL/Jahr
    0,25% von URL/5 Jahre

  • Umgebungstemperatur

    -40°C...85°C

  • Prozesstemperatur

    -40°C...350°C

  • Prozessdruck absolut / max. Überlastdruck

    160bar

  • Druck Messbereich

    100mbar...16bar

  • Prozessseitige Hauptmaterialien

    Alloy C
    316L
    Monel
    Tantal

  • Prozessanschluss

    Niederdruckseite:
    1/4-18NPT
    RC1/4"
    Hochdruckseite:
    Flansche (DIN, ASME, JIS)

  • Max. Messdistanz

    160m H2O

  • Kommunikation

    4 ... 20 mA
    HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Zertifikate / Abnahmen

    ATEX
    FM
    CSA
    TIIS
    SIL
    NACE
    WHG/Überfüllsicherung
    EN10204-3.1

  • Optionen

    Digitalanzeige
    Edelstahl- oder Aluminiumgehäuse

  • Nachfolger

    FMD77

  • Anwendungsgrenzen

    Dichteänderung

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Nr
Order code
Specification
  • Nachfolger