Multicap DC16ES

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.

Bitte sehen Sie sich die neue Generation unter "Vorgänger/Nachfolger" an, oder wenden Sie sich an Ihre lokale Endress+Hauser Niederlassung.

Funktionen und Spezifikationen

Zurück

Details

  • Messprinzip

    Kapazitiv Flüssig

  • Merkmal / Anwendung

    Teilisolierte Stabsonde für hohe Drücke, weiter Temperaturbereich, robuste Ausführung für Prozessbehälter.
    E: Europäische Zertifikate (EEx d, EEx ia)
    S: mit Schutzmassnahmen

  • Spezialitäten

    Schaumdetektion

  • Versorgung / Kommunikation

    PFM

  • Umgebungstemperatur

    Standard:
    -40 °C ... 70 °C
    Mit separat Gehäuse:
    -50°C ... 140 °C

  • Prozesstemperatur

    -80 °C... 200 °C

  • Prozessdruck absolut / max. Überlastdruck

    Vakuum ... 100 bar

  • Prozessseitige Hauptmaterialien

    Isolartionsarten: PTFE, PFA, FEP
    316TI

  • Prozessanschluss

    G1 1/2" /NPT1 1/2"
    Flansche ab DN50.../ASME 2".../JIS...

  • Prozessanschluss hygienisch

    Tri-Clamp ISO2852
    Milchrohr

  • Sensorlänge

    Gesamtlänge max. 6 m
    Inaktive Länge blank: 0,1m ... 4m
    Inaktive Länge vollisoliert: 0,1m ... 2m

  • Kommunikation

    PFM

  • Zertifikate / Abnahmen

    ATEX
    WHG

  • Optionen

    Inaktive Länge, Separatgehäuse (HTC)

  • Komponenten

    Transmitter
    PFM: FTC325, FTC625, FTC470Z, FTC471Z

  • Nachfolger

    FTI51

  • Anwendungsgrenzen

    Druck und Temperaturderating beachten.
    Nichtleitfähige Medien DK-Werte beachten.

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Nr
Order code
Specification
  • Nachfolger