Multicap DC16AS

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.

Bitte sehen Sie sich die neue Generation unter "Vorgänger/Nachfolger" an, oder wenden Sie sich an Ihre lokale Endress+Hauser Niederlassung.

Funktionen und Spezifikationen

Zurück

Details

  • Messprinzip

    Kapazitiv Flüssig

  • Merkmal / Anwendung

    Teilisolierte Stabsonde für hohe Drücke, weiter Temperaturbereich, robuste Ausführung für Prozessbehälter.
    A: Nord Amerikanische Zertifikate (IS,XP)
    S: mit Schutzmassnahmen

  • Spezialitäten

    Schaummessung

  • Versorgung / Kommunikation

    PFM

  • Umgebungstemperatur

    Standard:
    -40 °F ... 160 °F
    Mit separat Gehäuse:
    -80oF ... 280 °F

  • Prozesstemperatur

    -110 °F ... 390 °F

  • Prozessdruck absolut / max. Überlastdruck

    Vakuum ... 1450 psi

  • Prozessseitige Hauptmaterialien

    Isolartionsarten: PTFE, PFA, FEP
    316TI

  • Prozessanschluss

    NPT1 1/2"
    Flansche ab DN50.../ASME 2".../JIS...

  • Prozessanschluss hygienisch

    Tri-Clamp ISO2852
    Milchrohr

  • Sensorlänge

    4 inch ... 240 inch
    Inaktive Länge blank: 4 inch ... 160 inch
    Inaktive Länge vollisoliert: 4 inch ... 80 inch

  • Kommunikation

    PFM

  • Zertifikate / Abnahmen

    FM
    CSA

  • Optionen

    Separatgehäuse (HTC), Inaktive Länge, Aktive Ansatzkomp

  • Komponenten

    Transmitter
    PFM: FTC325, FTC625, FTC470Z, FTC471Z

  • Nachfolger

    FTI51

  • Anwendungsgrenzen

    Druck und Temperaturderating beachten.
    Nichtleitfähige Medien DK-Werte beachten.

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Nr
Order code
Specification
  • Nachfolger