Multicap DC21AN

Produktbild von: Multicap DC21AN

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.

Bitte sehen Sie sich die neue Generation unter "Vorgänger/Nachfolger" an, oder wenden Sie sich an Ihre lokale Endress+Hauser Niederlassung.

Details

  • Messprinzip

    Kapazitiv

  • Merkmal / Anwendung

    Vollisolierte Seilsonde für hohe Drücke, weiter Temperaturbereich, robuste Ausführung.
    A: Nord Amerikanische Zertifikate (IS,XP)
    N: ohne Schutzmassnahmen

  • Spezialitäten

    Schaummessung

  • Versorgung / Kommunikation

    HART
    PROFIBUS PA
    PFM

  • Linearitäts fehler bei elekt. Leitenden Flüssigkeiten

    < 1% bei 40 inch

  • Umgebungstemperatur

    Standard:
    -40 °F ... 160 °F
    Mit separat Gehäuse:
    -80 °F ... 280 °F

  • Prozesstemperatur

    -110 °F ... 390 °F

  • Prozessdruck absolut / max. Überlastdruck

    Vakuum ... 725 psi

  • Prozessseitige Hauptmaterialien

    Isolartionsarten: PFA, FEP, PE
    316TI

  • Prozessanschluss

    NPT1 1/2"
    ASME 2"...

  • Prozessanschluss hygienisch

    Tri-Clamp ISO2852

  • Sensorlänge

    Gesamtlänge max. 860 inch

  • Max. Messdistanz

    20 inch .... 860 inch

  • Kommunikation

    HART
    PROFIBUS PA
    PFM

  • Zertifikate / Abnahmen

    FM
    CSA

  • Optionen

    Separatgehäuse (HTC)

  • Komponenten

    Transmitter
    PFM: FMX570, FMC671Z, FMC661

  • Nachfolger

    FMI52

  • Anwendungsgrenzen

    Druck und Temperaturderating beachten.
    Nichtleitfähige Medien DK-Werte beachten.

  • Messprinzip

    Kapazitiv

  • Merkmal / Anwendung

    Vollisolierte Seilsonde für hohe Drücke, weiter Temperaturbereich, robuste Ausführung.
    A: Nord Amerikanische Zertifikate (IS,XP)
    N: ohne Schutzmassnahmen

  • Spezialitäten

    Schaummessung

  • Versorgung / Kommunikation

    PFM

  • Umgebungstemperatur

    Standard:
    -40 °F ... 160 °F
    Mit separat Gehäuse:
    -80 °F ... 280 °F

  • Prozesstemperatur

    -110 °F ... 390 °F

  • Prozessdruck absolut / max. Überlastdruck

    Vakuum ... 725 psi

  • Prozessseitige Hauptmaterialien

    Isolartionsarten: PFA, FEP, PE
    316TI

  • Prozessanschluss

    NPT1 1/2"
    ASME 2"...

  • Prozessanschluss hygienisch

    Tri-Clamp ISO2852

  • Sensorlänge

    Gesamtlänge max. 860 inch

  • Kommunikation

    PFM

  • Zertifikate / Abnahmen

    FM
    CSA

  • Optionen

    Separatgehäuse ( HTC )

  • Komponenten

    Transmitter
    PFM: FTC325, FTC625, FTC470Z, FTC471Z

  • Nachfolger

    FTI52

  • Anwendungsgrenzen

    Druck und Temperaturderating beachten.
    Nichtleitfähige Medien DK-Werte beachten.

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Nr
Order code
Specification
  • Nachfolger