Multicap DC16TEN

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.

Bitte sehen Sie sich die neue Generation unter "Vorgänger/Nachfolger" an, oder wenden Sie sich an Ihre lokale Endress+Hauser Niederlassung.

Funktionen und Spezifikationen

Zurück

Details

  • Messprinzip

    Kapazitiv Flüssig

  • Merkmal / Anwendung

    Teilisolierte Stabsonde für Puffer- und Lagerbehälter
    T: Standardanwendungen
    E: Europäische Zertifikate (EEx d, EEx ia)
    N: ohne Schutzmassnahmen

  • Spezialitäten

    Schaummessung

  • Versorgung / Kommunikation

    3-Draht, PFM

  • Umgebungstemperatur

    Standard:
    -40 °C ... 70 °C
    Mit separat Gehäuse:
    -50 °C ... 120 °C

  • Prozesstemperatur

    -50 °C ... 200 °C

  • Prozessdruck absolut / max. Überlastdruck

    Vakuum ... 25 bar

  • Prozessseitige Hauptmaterialien

    Isolartionsarten: PTFE
    316L

  • Prozessanschluss

    G 3/4A, G 1A /NPT 3/4", NPT 1"
    Flansche ab DN25.../ASME 1".../JIS...

  • Prozessanschluss hygienisch

    Tri-Clamp ISO2852
    Milchrohr

  • Sensorlänge

    Gesamtlänge max. 3 m

  • Kommunikation

    3-Draht
    PFM

  • Zertifikate / Abnahmen

    ATEX
    WHG

  • Optionen

    Masserohr, Separatgehäuse (HTC)

  • Komponenten

    Transmitter
    3-Draht: FTC325
    PFM: FTC325, FTC625, FTC470Z, FTC471Z

  • Nachfolger

    FTI51

  • Anwendungsgrenzen

    Druck und Temperaturderating beachten.
    Nichtleitfähige Medien DK-Werte beachten.

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Nr
Order code
Specification
  • Nachfolger