Cerabar S PMC731

Produktbild von: Cerabar S PMC731

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.

Bitte sehen Sie sich die neue Generation unter "Vorgänger/Nachfolger" an, oder wenden Sie sich an Ihre lokale Endress+Hauser Niederlassung.

Funktionen und Spezifikationen

Zurück

Details

  • Messprinzip

    Absolut und Überdruck

  • Merkmal

    Digitaler Druckmessumformer, kapazitive Messzelle mit keramischer Messmembran
    Sicherheit durch Funktionsüberwachung, modulares Gerätekonzept

  • Versorgungsspannung

    4...20mA HART:
    11,5...45V DC
    Ex ia: 11,5...30V DC
    Ex d[ia]: 13...30V DC
    9...32V DC
    Ex ia: 9...24V DC

  • Referenz Genauigkeit

    0,1%

  • Langzeitstabilität

    0,1% von URL/Jahr
    0,25% von URL/5 Jahre

  • Prozesstemperatur

    -40°C...100°C

  • Umgebungstemperatur

    -40°C...85°C

  • Messzelle

    100mbar...40bar

  • Max. Turn down

    max. 100:1

  • Max. Überlastdruck

    60bar

  • Prozessanschluss

    Hygiene-Verbindungen
    Tri-Clamp ISO2852

  • Kommunikation

    4..20mA HART

  • Zertifikate / Abnahmen

    ATEX
    FM
    CSA
    SIL
    EN10204-3.1

  • Nachfolger

    PMC71

  • Messprinzip

    Absolut und Überdruck

  • Merkmal / Anwendung

    Digitaler Druckmessumformer, kapazitive Messzelle mit keramischer Messmembran
    Sicherheit durch Funktionsüberwachung, modulares Gerätekonzept

  • Versorgung / Kommunikation

    4...20mA HART:
    11,5...45V DC
    Ex ia: 11,5...30V DC
    Ex d[ia]: 13...30V DC
    9...32V DC
    Ex ia: 9...24V DC

  • Genauigkeit

    0,1%

  • Langzeitstabilität

    0,1% von URL/Jahr
    0,25% von URL/5 Jahre

  • Umgebungstemperatur

    -40°C...85°C

  • Prozesstemperatur

    -40°C...100°C

  • Prozessdruck absolut / max. Überlastdruck

    60bar

  • Druck Messbereich

    100mbar...40bar

  • Prozessseitige Hauptmaterialien

    Ceraphire Keramik
    Alloy C
    316L
    PVDF

  • Prozessanschluss

    Tri-Clamp ISO2852
    Hygiene-Verbindungen

  • Max. Messdistanz

    400m H2O

  • Kommunikation

    4 ... 20 mA HART

  • Zertifikate / Abnahmen

    ATEX
    FM
    CSA
    TIIS
    SIL
    EN10204-3.1

  • Optionen

    Digitalanzeige
    Edelstahl- oder Aluminiumgehäuse

  • Nachfolger

    PMC71

  • Anwendungsgrenzen

    Dichteänderung

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Nr
Order code
Specification
  • Nachfolger