Rod probe 11500Z

Produktbild von: Rod probe 11500Z

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.

Bitte sehen Sie sich die neue Generation unter "Vorgänger/Nachfolger" an, oder wenden Sie sich an Ihre lokale Endress+Hauser Niederlassung.

Funktionen und Spezifikationen

Zurück

Details

  • Messprinzip

    Kapazitiv

  • Merkmal / Anwendung

    Vollisolierte Keramik-Stabsonde für extreme Drücke und sehr hohe Temperaturen.
    Europäische Zertifikate
    ohne Schutzmassnahmen

  • Versorgung / Kommunikation

    PFM

  • Prozesstemperatur

    -20 °C ... 400 °C

  • Prozessdruck absolut / max. Überlastdruck

    Vakuum ... 500 bar

  • Prozessanschluss

    G 1 1/2A, NPT 1"
    Flansche ab DN50.../ASME 2"

  • Kommunikation

    PFM

  • Zertifikate / Abnahmen

    ATEX
    WHG

  • Optionen

    Separatgehäuse (HTC)

  • Komponenten

    Transmitter
    PFM: FTC325, FTC625, FTC470Z, FTC471Z

  • Nachfolger

    FTL70/71 oder FMP45

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Nr
Order code
Specification
  • Nachfolger