One rod probe 11961

Produktbild von: One rod probe 11961

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.

Bitte sehen Sie sich die neue Generation unter "Vorgänger/Nachfolger" an, oder wenden Sie sich an Ihre lokale Endress+Hauser Niederlassung.

Funktionen und Spezifikationen

Zurück

Details

  • Messprinzip

    Konduktiv

  • Merkmal / Anwendung

    Einstabsonde für hohe und extrem tiefe Temperaturen und hohe Drücke
    Korrosionsbeständig
    Kürzbar

  • Versorgung / Kommunikation

    Relais

  • Umgebungstemperatur

    -200 °C ... 250 °C

  • Prozesstemperatur

    -200 °C ... 250 °C

  • Prozessdruck absolut / max. Überlastdruck

    Vakuum ... 160 bar

  • Min. Mediumsdichte

    min. 10 uS

  • Prozessseitige Hauptmaterialien

    Keramik, 316TI

  • Prozessanschluss

    G 1/2A

  • Sensorlänge

    0,1m ... 2m

  • Kommunikation

    Relais

  • Komponenten

    Transmitter: FTW325

  • Anwendungsgrenzen

    min. Mediumsleitfähigkeit beachten

Zubehör / Ersatzteile

Nr
Order code
Specification
  • Nachfolger