Micropilot FMR130

Produktbild von: Micropilot FMR130

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.

Bitte sehen Sie sich die neue Generation unter "Vorgänger/Nachfolger" an, oder wenden Sie sich an Ihre lokale Endress+Hauser Niederlassung.

Funktionen und Spezifikationen

Zurück

Details

  • Messprinzip

    Füllstand Radar

  • Merkmal / Anwendung

    4 Draht Technik für große Messbereiche

  • Versorgung / Kommunikation

    4-Draht ( HART / RS 485 )

  • Frequenz

    ~6 GHz

  • Genauigkeit

    +/-10 mm

  • Prozesstemperatur

    -40°C ... 250°C

  • Prozessdruck absolut / max. Überlastdruck

    Vakuum ...64 bar

  • Prozessseitige Hauptmaterialien

    316 Ti, Alloy C4, Email

  • Prozessanschluss

    DN 150 ... DN 250 / 6" ... 10"

  • Anwendung

  • Max. Messdistanz

    35 m

  • https://portal.endress.com/picpool/sft/prodcont/technicalinfo/Radar_Mediengruppe_de.jpg https://portal.endress.com/picpool/sft/prodcont/technicalinfo/Radar_not_selected_FMR130_de.jpg
  • Kommunikation

    4 ... 20 mA HART
    Relais

  • Zertifikate / Abnahmen

    ATEX
    FM
    CSA
    TIIS
    Schiffbau GL

  • Optionen

    DN80/DN100 für Bypass/Schwallrohr

  • Anwendungsgrenzen

    Maximaler Messberiech ist abhängig von der Tankform bzw. Applikation

    Durchmesse Stutzen < DN150:
    FMR 131
    Antennenverlängerung verwenden

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Nr
Order code
Specification