Transmitter FTC421

Produktbild von: Transmitter FTC421

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.

Bitte sehen Sie sich die neue Generation unter "Vorgänger/Nachfolger" an, oder wenden Sie sich an Ihre lokale Endress+Hauser Niederlassung.

Details

  • Messprinzip

    Kapazitiv Feststoff

  • Merkmal / Anwendung

    Transmitter mit einstellbarer Zeitverzögerung 0,5 ... 20s
    3-Draht
    Hutschinenmontage EN50022-35, IP40, Breite: 50mm

  • Spezialitäten

    Min / Max - Umschaltung

  • Versorgung / Kommunikation

    24V ... 253V AC
    20V ... 30V DC

  • Umgebungstemperatur

    -20 °C ... 50 °C Reihenmontage

  • Kommunikation

    1 Relais

  • Nachfolger

    FTC325

  • Messprinzip

    Kapazitiv Feststoff

  • Merkmal / Anwendung

    Transmitter mit einstellbarer Zeitverzögerung 3-Draht, analog EC61Z
    Hutschinenmontage, Breite: 50mm, EN50022-35, IP40

  • Spezialitäten

    Min / Max - Umschaltung

  • Versorgung / Kommunikation

    24V ... 253V AC
    20V ... 30V DC

  • Umgebungstemperatur

    -20 °C ... 50 °C Reihenmontage

  • Kommunikation

    1 Relais

  • Nachfolger

    FTC325

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Nr
Order code
Specification
  • Nachfolger