One rode probe 11263

Produktbild von: One rode probe 11263

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.

Bitte sehen Sie sich die neue Generation unter "Vorgänger/Nachfolger" an, oder wenden Sie sich an Ihre lokale Endress+Hauser Niederlassung.

Funktionen und Spezifikationen

Zurück

Details

  • Messprinzip

    Konduktiv

  • Merkmal / Anwendung

    Einstabsonde, einfache Stabkürzung oder Stabwechsel vor Ort

  • Versorgung / Kommunikation

    Relais

  • Umgebungstemperatur

    -20 °C ... 70 °C

  • Prozesstemperatur

    -20 °C ... 70 °C

  • Prozessdruck absolut / max. Überlastdruck

    1 bar

  • Min. Mediumsleitfähigkeit

    20 µS/cm

  • Prozessseitige Hauptmaterialien

    PE, 316Ti
    Aluminium

  • Prozessanschluss

    G 1/2

  • Sensorlänge

    0,08m ... 1m

  • Kommunikation

    Relais

  • Komponenten

    Transmitter: FTW325

  • Anwendungsgrenzen

    min. Mediumsleitfähigkeit beachten

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Nr
Order code
Specification
  • Nachfolger