Omnigrad S TST264

Produktbild von: Omnigrad S TST264

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.

Bitte sehen Sie sich die neue Generation unter "Vorgänger/Nachfolger" an, oder wenden Sie sich an Ihre lokale Endress+Hauser Niederlassung.

Funktionen und Spezifikationen

Zurück

Details

  • Messprinzip

    Widerstandsthermometer

  • Merkmal / Anwendung

    Chemie und Petrochemische Industrie

  • Schutzrohr

    Muss separat bestellt werden

  • Messeinsatz

    MgO Kabel austauschbar

  • Prozessanschluss

    Gewinde zum Schutzrohr: 1/2" NPT

  • Arbeitsbereich

    -50...400°C

  • Max. Prozessdruck (statisch)

    Abhängig vom Schutzrohr

  • Genauigkeit

    Klasse A oder B

  • Ansprechzeit

    t50 = 3.5 s
    t90 = 8 s

  • Aufnahme Kopftransmitter

    PCP 4...20 mA, HART, PROFIBUS-PA

  • Ex - Zulassungen

    Atex II

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Nr
Order code
Specification
  • Nachfolger