Solicap M FTC51

Produktbild von: Solicap M FTC51

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.

Bitte sehen Sie sich die neue Generation unter "Vorgänger/Nachfolger" an, oder wenden Sie sich an Ihre lokale Endress+Hauser Niederlassung.

Funktionen und Spezifikationen

Zurück

Details

  • Messprinzip

    Kapazitiv Feststoff

  • Merkmal / Anwendung

    Stabsonde voll/teilisoliert für fein- / grobkörnige Schüttgüter
    Einfacher Abgleich
    Für abrasive Medien geeignet

  • Versorgung / Kommunikation

    DC PNP 10V ... 55 V
    Relais SPDT: 21V ... 253V AC / 20 ... 125V DC
    2-Draht AC 21V ... 253V
    PFM
    3-Draht

  • Umgebungstemperatur

    -20 °C ... + 60 °C

  • Prozesstemperatur

    -20 °C ... + 80 °C

  • Prozessdruck absolut / max. Überlastdruck

    Vakuum ... 10 bar

  • Prozessseitige Hauptmaterialien

    PE, POM ,316TI

  • Prozessanschluss

    G1 1/2 A

  • Sensorlänge

    0,2 m .... 4 m

  • Kommunikation

    DC PNP
    Relais SPDT
    2-Draht AC
    PFM
    3-Draht

  • Zertifikate / Abnahmen

    ATEX

  • Komponenten

    Transmitter
    3-Draht: FTC325
    PFM: FTC325, FTC625, FTC470Z, FTC471Z

  • Nachfolger

    FTI55

  • Anwendungsgrenzen

    DK min 2,5
    Druck und Temperaturderaiting beachten

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Nr
Order code
Specification
  • Nachfolger