Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Überwachung der Abgaswäscher auf Schiffen

Überwachung von Waschwasser aus Abgaswäschern von Schiffen

Ein robustes Waschwasser-Überwachungssystem gewährleistet die zuverlässige Überwachung mit minimalen Wartungsanforderugnen

Höherer Schutz von Meeren und Küsten für die Schiffahrtindustrie.

Insbesondere aufgrund der strengeren Bestimmungen, die von der International Maritime Organization (IMO) herausgegeben wurden, um die Emissionen von Schiffen, die mit Schweröl (wie IFO) betrieben werden, zu verringern. Die spezifizierten Grenzwerte können nur durch Abgasreinigungssysteme wie Wäscher erreicht werden. Für ihren Betrieb ist die sichere Überwachung der Wäscherwasserqualität in Übereinstimmung mit geltenden Bestimmungen unbedingt erforderlich, um eine Verschmutzung zu verhindern.

  • Robuste Lösung, zugelassen für die Schifffahrtindustrie

    von Ihrem globalen Marine-Partner

    Das Waschwasser-Überwachungssystem von Endress+Hauser für Abgaswäscher sind von den größten Schiffahrtorganisationen zugelassen und wurden speziell für die anspruchsvollen Bedingungen und in Übereinstimmung mit den geltenden Bestimmungen (z. B. MEPC.259(68) und MEPC.340(77)) in der Schifffahrtindustrie entwickelt. Dies vereinfacht Ihren eigenen Zulassungsprozess erheblich. Unter Einhaltung der gültigen Regularien ermöglicht die schlüsselfertige Lösung mit der qualitativ hochwertigsten Instrumentierung die Verifikation der Ergebnisse. Bei Bedarf erhalten Sie Unterstützung durch unser Servicenetzwerk.

Überwachungslösung für Schiffsabgaswäscher

Kompakte, robuste und für die Schifffahrt zugelassene Lösung für die Waschwasserüberwachung von Schiffsabgaswäschern

Der Memosens PAH-Sensor CFS51 ©Endress+Hauser

Der Memosens-Sensor CFS51 misst PAH in Übereinstimmung mit MEPC.259(68) und MEPC.340(77) und bietet Ihnen ein einzigartiges langes Werkswartungsintervall von 4 Jahren.

Feststoffreferenz für optische Sensoren ©Endress+Hauser

Die Festkörperreferenz ermöglicht es der Schiffsbesatzung, den Sensor direkt an Bord zu kalibrieren und zu justieren

Prozessüberblick: offener Kreislaufwäscher für Schiffe ©Endress+Hauser

Prinzip des offenen Kreislauf-Abgaswäschers auf Schiffen, die mit Schweröl betrieben werden

Wie wir Sie unterstützen

Mit der Wasserüberwachungslösung für Abgasreinigungssysteme (EGCS) bietet Endress+Hauser Ihnen ein schlüsselfertiges Analysesystem. Dies überwacht und dokumentiert zuverlässig die Waschwasserqualität Ihres Abgaswäschers im Ein- oder Auslauf, egal ob bei offenen, geschlossenen oder hybriden Wäschern. Mehrjährige Erfahrung in der Schifffahrt und unser Supportnetz gewährleisten, dass Ihnen über den gesamten Lebenszyklus dieser Lösung immer ein kompetenter Partner zur Seite steht.

  • Einfache Zulassungsverfahren und maximale Sicherheit: Dank Marine-Typzulassung nach MEPC.259(68) der wichtigsten Schiffsklassifizierungsgesellschaften sowie Konzeption des Analysesystems mit Marine-bewährten und zuverlässigen Komponenten.

  • Sie können sicher sein, dass Ihr Überwachungssystem den aktuellen Bestimmungen entspricht und dass unnötige Verzögerungen vermieden werden. Dies wird durch unser Marine-Netzwerk mit seiner umfangreichen Projekterfahrung und Ressourcen für Zulassungsverfahren für die Schifffahrt gewährleistet.

  • Endress+Hauser ist Ihre zentrale Stelle für das vollumfängliche Waschwasserüberwachungssystem einschließlich aller Sensoren. Diese wurden von uns für den Marineeinsatz entwickelt und optimiert. Die einzigartige Komplettanbieter-Lösung erleichtert Ihre Arbeitslast erheblich.

  • Die einzigartigen integrierten Sensor-Verifizierungstools für den Trübungs- und den PAH-Sensor gewährleisten die anwendungsfreundliche und konforme integrierte Verifizierung. Zusätzlich lassen sich die Sensoren sehr leicht warten.

  • Die Plug-and-Play-Lösung gewährleistet die schnelle und problemlose Installation und Inbetriebnahme.
    Einfach zu installieren. Einfacher Anschluß von Strom, Kommunikationssystemen und Medium (Wasch Wasser des Abgaswäschers) Die geringe Aufstellfläche bedeutet einen geringen Platzbedarf.

  • Unser Angebot

    Mit unserem Wäscherwasserüberwachungssystem für Ihren Schiffsabgaswäscher können sie sich auf eine bewährte Hightech-Lösung aus einer Hand verlassen: modernste Messtechnik, die exakt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist und Ihre Arbeit mit minimalem...

  • Hardware und Software

    • Marine-Typzulassungen: Det Norske Veritas (DNV), Lloyd's Register (LR), American Bureau of Shipping (ABS) und Bureau Veritas (BV)*

    • Alle Sensoren sind für Marine-Anwendungen optimiert: Sensorgehäuse aus Kunststoff oder Titan gewährleisten eine lange...

  • Dienstleistungen

    • Beratung

    • Projektmanagement

    • Werksabnahmeprüfung (FAT)

    • Abnahmeprüfung vor Ort beim Kunden (SAT)

    • Zertifizierung (CE)    

    • Inbetriebnahme durch erfahrene Serviceingenieure von Endress+Hauser

    • Installation, Wartung und Service weltweit aus einer Hand
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
Downloads

    • Unternehmensmagazin
    Broschüre über die Waschwasserüberwachungslösung für n Schiffsabgaswäschern  (EGCS)

    Sicherheit für das Meerwasser

    • Unternehmensmagazin

    Stehen Sie vor der Herausforderung die strengen internationalen Abgasvorschriften für Schiffe einzuhalten? Dann werfen Sie einen Blick auf unser komplettes MEPC-konformes Überwachungssystem von Schiffsabgaswäschern.

    Ihr Automatisierungs Partner für Marine

    Vom Schiffsbau bis zum Offshore-Bereich, von Upgrades bis zu neuen Projekten, wir verfügen über das Fachwissen über die Anwendung von Instrumenten, um Sie zum Erfolg zu führen.

Nehmen Sie Kontakt mit unseren Experten für Lösungen auf

Für spezifische Fragen füllen Sie bitte das Formular aus, unsere Lösungsberater werden Sie schnellstmöglich kontaktieren. Wenn Sie möchten, können Sie uns im Nachrichtenfeld bereits detailliertere Informationen mitteilen.

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.

Erfahren Sie mehr zu weiteren Anwendungen für diese Branche