Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Überwachung der Wasserströme

Erfassen, Übertragen und Auswerten von Messdaten von der Quelle bis zur Leitwarte

Netilion Water Network Insights (NWNI) garantiert vollständige Transparenz in Ihrem Wassernetz. Es erlaubt die optimale Überwachung aller relevanten Parameter wie Wassermenge, Druck, Temperatur, Füllstände, pH-Wert oder Sauerstoffbedarf sowie zahlreicher weiterer Parameter. Die NWNI-Lösung verbindet alle Ebenen eines Wasserversorgungsnetzes: von den Feldmessgeräten über Komponenten zur Datenübertragung und Datenaufzeichnung bis hin zur Datenauswertung. Mit NWNI erhalten Sie alles aus einer Hand.

Überwachung der Wasser- und Abwasserverteilung ©Endress+Hauser

Netilion Water Network Insights

  • Webbasierte Lösung für die übersichtliche Visualisierung von Wasser- und Abwassernetzen

  • Permanente Überwachung Ihrer Leistungskennzahlen (KPIs)

  • Umfassende Trendanalysen und Prognosen unter Verwendung aktueller Wetterdaten (wie Abfluss, Wasserbedarf, Verfügbarkeit und vieles mehr)

  • Einzigartige Heartbeat Technology: metrologisch rückführbare und cloudbasierte Verifizierung der Durchflussmessgeräte ohne Prozessunterbrechung und ohne Anwesenheit vor Ort

Vorteile

  • Hochwertige Messgeräte für Durchfluss, Druck, Temperatur, Analyse oder Registrierung

  • Sichere Konnektivitätslösungen: über Kabel oder drahtlos, für eine manipulationssichere verschlüsselte Kommunikation

  • Flexible Integration sowohl in bestehende als auch in neue Infrastrukturen