Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Wasseranalyse-Panel

Modulare Panellösung für eine zuverlässige und sichere Wasserüberwachung in allen Industriebranchen

Wasseranalyse-Panels sind die perfekte Lösung, wenn eine Installation der Messgeräte direkt im Prozess schwierig ist oder nicht gewünscht wird. Die Panels sind mit der digitalen Memosens-Technik ausgestattet und liefern alle zur Prozesslenkung und Diagnose erforderlichen Messsignale. Dank der vielfältigen Einrichtungen zur Probenaufbereitung und Vielzahl an Parametern können die Systeme exakt auf Ihren Prozess zugeschnitten werden. Alle Panels sind spielend einfach zu installieren, in Betrieb zu nehmen und zu bedienen und können aufgrund des modularen Designs ganz nach Wunsch kombiniert werden.

Modulare Panellösung für eine zuverlässige und sichere Wasserüberwachung in allen Industriebranchen. ©Endress+Hauser

Panels zur Wasserüberwachung liefern alle zur Prozesslenkung und Diagnose erforderlichen Messsignale

Vorteile auf einen Blick

  • Anwendungsspezifische, angepasste Lösung

  • Zuverlässiger und sicherer Betrieb gemäß relevanten Regelwerken und europäischen Normen

  • Platzsparende Anordnung

  • Modular, skalierbar und einfach nachzurüsten

  • Hohe Anlagenverfügbarkeit, einfache Kalibrierung und benutzerfreundliche Instandhaltung dank Memosens-Technik

  • Ein Messumformer für alle Parameter - mit den Liquiline-Mehrkanalsteuerungen ist alles möglich

Einfache Instandhaltung, kurze Stillstandszeiten

Je nach Prozess läuft der Probenstrom über den Bypass der Druckleitung oder über eine separate Pumpe. Jede Messstelle hat eine direkte Verbindung zum Probenstrom, die darüber hinaus für die jeweiligen Parameter separat angepasst und zur Instandhaltung der Sensoren unterbrochen werden kann. Das ermöglicht eine einfache Instandhaltung der Messsysteme vor Ort und kürzeste Stillstandszeiten des Messsystems.

Minimaler Arbeitsaufwand, maximale Prozesssicherheit

Alle Panels können mit den Liquiline-Mehrkanalsteuerungen ausgestattet werden. Sie erlauben die Verwendung von vorkalibrierten Sensoren mit Memosens-Technik, wodurch sich der Arbeitsaufwand im Prozess deutlich minimiert. Mehr noch: Das gut durchdachte Betriebskonzept gewährleistet maximale Benutzerfreundlichkeit und Prozesssicherheit.

Messung einer Vielzahl von Parametern

  • pH/Redox

  • Leitfähigkeit

  • Gelöster Sauerstoff

  • Trübung

  • Chlor

  • Nitrat

  • Summenparameter (BSB, CSB, TOC, SAK)

  • Messung der Farbkonzentration und photometrische Messungen

Andere Parameter sind auf Anfrage erhältlich.

Einsatzbereiche

Wasseranalyse-Panels überwachen nicht nur eine Vielzahl von Parametern in allen Industriebranchen, sondern auch die Versorgungseinrichtungen der Anlagen. Hier einige Beispiele:

  • Prozesswasser

  • Wasserwirtschaft – Schmutzwasserüberwachung

  • Überwachung von Wasserscheiden

  • Vollentsalzung

  • Überwachung der Umkehrosmose

  • Überwachung von Chlorung und Entchlorung

  • Überwachung von Sickerwasser (Deponien)

  • Überwachung von Oberflächengewässern

  • Getränkeherstellung

  • Zellstoffverarbeitung

Downloads