Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Trinkwasser-Analysepanel

Kompaktes Analysepanel für eine sichere Überwachung von Trinkwasser

Müssen Sie die Wasserqualität des Trinkwassers in kritischen Prozessschritten effizient messen? Und der Platz dafür ist knapp? Dann sind Trinkwasser-Analysepanels die richtige Lösung für Ihre Anforderungen. Sie lassen sich in kürzester Zeit installieren, anschließen und in Ihr System integrieren und sind zudem sehr einfach zu bedienen. Darüber hinaus bietet die neu entwickelte Durchflussarmatur auf den Panels Platz für bis zu vier Sensoren und minimiert dank ihres Designs den Wasserverbrauch.

Modulare Panel-Lösung für eine zuverlässige, kompakte Überwachung von Trinkwasser. ©Endress+Hauser

Die kompakten Analysepanels bieten alle erforderlichen Messungen für die Prozesssteuerung bei Trinkwasser.

Vorteile auf einen Blick

  • Bis zu 4 Messstellen an einem Ort vereint

  • Individuelle Auswahl aus mehr als 8 Messparametern

  • Messwerte, Status und Gesundheitszustand aller Messgeräte werden in der Prozessleitwarte oder in einer App angezeigt

  • Die Armatur und die Sensoren sind einfach zu bedienen, was die Nerven bei Reinigung und Wartung schont

  • Einfacher kann die Installation und Inbetriebnahme von Messstellen nicht sein: Schrauben Sie das Panel an die Wand, schließen Sie Wasser und Strom an und los geht's!

Einfache Wartung, kurze Stillstandszeiten

Wasseranalysepanels sind speziell dafür ausgelegt, um niedrige Trübungswerte in Trinkwasser zu messen. Sie können die Messstellen vollautomatisch überwachen. Neben einem optimalen Durchfluss bieten sie die Möglichkeit einer automatischen Sensorreinigung. Diese Kombination ermöglicht Messungen mit besonders hoher Zuverlässigkeit und Genauigkeit, sodass das System nicht wegen ungenauer Messwerte abgeschaltet werden muss. Darüber hinaus wird so der Wartungsaufwand minimiert und Ihr Personal entlastet.

Messung eines breiten Spektrums an Parametern

  • pH/Redox

  • Leitfähigkeit

  • Gelöster Sauerstoff

  • Trübung

  • Chlor

Andere Parameter sind auf Anfrage möglich.

Einsatzgebiete

Wasseranalysepanels überwachen eine Vielzahl von Parametern in Trinkwasser, zum Beispiel bei folgenden Anwendungen:

  • Trinkwasser

  • Wasseraufbereitung

  • Wasserverteilung

  • Umkehrosmose
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
Downloads