HANNOVER MESSE 2019

#empowerthefield – Potentiale freisetzen

Endress+Hauser demonstriert auf der diesjährigen HANNOVER MESSE, wie Sie die Potentiale Ihrer Gerätedaten aus der Feldebene freisetzen können. Entdecken Sie neben den Potentialen auf der Feldebene viele weitere spannende Produktneuheiten.

  • Datum
    01.04.2019 - 05.04.2019
  • Angebotene Sprache
    Deutsch
  • Ort
    Messegelände
    30521 Hannover
    Deutschland
  • Hallen- und Standnummer

    Halle 11, Stand C43

  • Ort

#empowerthefield – Potentiale freisetzen

©Endress+Hauser

Erleben Sie, welche Potentiale in Gerätedaten aus der Feldebene stecken. Endress+Hauser demonstriert auf der diesjährigen Hannover Messe, wie Sie diese Potentiale freisetzen können. Ermitteln Sie beispielsweise aus den innovativen Diagnoseinformationen der Heartbeat Technology mit Hilfe von Netilion den tatsächlichen Wartungsbedarf Ihrer Anlage. Für mehr Wirtschaftlichkeit durch vorausschauende Wartung.

113GHz + Ihre Wellenlänge

©Endress+Hauser

Die Frage nach der passenden Radarfrequenz für Ihre Applikation beantworten wir technisch mit der Summe von 113 GHz. Menschlich stimmen wir uns auf Ihre Wellenlänge ein, um genau zu verstehen, was Sie individuell für Ihre Abläufe benötigen. Mit dem Micropilot FMR60, FMR62 und FMR67 komplettieren wir das Portfolio an Radarmessgeräten. Die neue Reihe ist nach IEC 61508 entwickelt und genügt somit höchsten Sicherheitsanforderungen. Zudem gehört der neue Micropilot FMR6x zur ersten Gerätegeneration, die, wie viele Durchflussmessgeräte von Endress+Hauser, Heartbeat Technology unterstützt.

Mehr Informationen zu 113 GHz >>>

Neu: Für alle Radarmessgeräte gibt es jetzt ein leicht nachrüstbares Bluetooth Upgrade. Mit diesem ist eine einfache und drahtlose Feldgerätekonfiguration über die Smart Blue App möglich.

Mehr Informationen zum neuen Bluetooth Modul >>>

Proline 300/500 Durchflussmessgeräte – clever und fit für die Zukunft

©Endress+Hauser

Proline 300/500 steht für die branchenoptimierte Durchflussmessung mit erweitertem Einsatzbereich sowie verbesserter Performance und ermöglicht mit dem Simply clever Gerätekonzept eine einfache, schnelle Planung und den sicheren Betrieb inklusive Wartung.

  • Das Industry 4.0 Ready Konzept mit integriertem WLAN, Web- und OPC-UA Server und neuen Geräte- und Prozessdiagnoseparametern macht die Messstelle Industrie 4.0 Ready und fit für die Zukunft

  • Integrated Industry Safety Konzepte sorgen für hohe Prozess- und Produktsicherheit

  • Heartbeat Technology senkt die Kosten und erhöht die Sicherheit durch einfache Geräteprüfung ohne Ausbau und verlängert die Re-Kalibrierzyklen

  • Das HistoROM Datenmanagement sichert Daten, bringt maximale Transparenz im Messbetrieb und vermeidet die Neuparametrierung nach einem Komponententausch

Mehr Informationen zu Proline 300/500 >>>

Erfolgsfaktor Service – Anlagen effizient planen, errichten und betreiben

©Endress+Hauser

Mit unserem breiten Spektrum an Dienstleistungen können Sie alle Potenziale Ihrer Anlage ausschöpfen. Mit über 60 Jahren Erfahrung verfügt Endress+Hauser nicht nur über umfassende Kompetenz in der Feldebene, sondern erschließt Ihnen auch das gesamte Leistungsspektrum der Prozessautomatisierung. Von Anlagenplanung und Engineering über Beschaffung, Installation sowie Inbetriebnahme bis hin zu Wartungs- und Kalibrierservices bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Anlage.

Mehr Informationen zu unseren Services >>>

Wir messen. Wir automatisieren.

©contrastwerkstatt - stock.adobe.com

Egal ob Sie Anlagen betreiben oder diese bauen: Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für alle Phasen im Lebenszyklus einer Anlage. Angefangen bei der Auslegung der Geräte über die Programmierung des Automatisierungssystems bis hin zu Inbetriebnahme und Schulung Ihrer Mitarbeiter – nutzen Sie unser Know-how und sorgen Sie für reibungslose Abläufe. Sparen Sie sich selbst Aufwand und Zeit, die Sie dann wieder für Ihr Kerngeschäft nutzen können.

Mehr Informationen zu Automatisierungsprojekten >>>

Heartbeat Technology – immer am Puls der Messung

©Endress+Hauser

Was wäre, wenn Ihre Messgeräte einen eigenen Puls hätten? Sie würden Ihnen anzeigen, wie zuverlässig sie laufen und was Sie tun können, um die Leistung Ihrer Prozesse zu erhöhen. Heartbeat Technology haucht Geräten Leben ein: Es liefert Ihnen die Diagnose, verifiziert die Leistung und überwacht alle Prozessdaten für Ihre Strategien zur vorausschauenden Wartung und zur Prozessoptimierung.

Mehr Informationen zu Heartbeat Technology >>>

Der neue Liquiphant FTL51B - bewährt, sicher und einfach in der Handhabung

Ideal für Anwendungen, in denen bisher Schwimmerschalter oder optische Sensoren eingesetzt wurden. Der Liquiphant funktioniert in Bereichen in denen andere Messprinzipien wegen Leitfähigkeit, Ablagerungen, Turbulenzen, Strömungen oder Luftblasen nicht geeignet sind.

  • Bewährtes und universelles Messprinzip – für den Einsatz in allen Flüssigkeiten

  • Einfache Inbetriebnahme – kein Abgleich auf Medien erforderlich

  • Höchste Sicherheit durch permanente Selbstüberwachung auf z. B. Korrosion oder Ansatz

  • Minimierter Aufwand – wiederkehrende Prüfung ohne Ausbau oder Prozessunterbrechung

Temperatur messen – zweite Prozessbarriere

Das neue iTHERM ModuLine-Portfolio TM1xx besteht aus modularen Temperaturbaugruppen für Basis- und auch anspruchsvolle Applikationen. Überall dort einsetzbar wo eine zuverlässige, genaue und stabile Temperaturmessung erforderlich ist. Ziel ist stets, die Prozesskontrolle zu verbessern, die Standzeit der Temperaturmessstelle zu erhöhen und dadurch die Sicherheit der Anlage zu erhöhen. Zum Beispiel die zweite Prozessbarriere, die im Falle einer Leckage des Schutzrohrs ein Austreten des Mediums verhindert und gleichzeitig ein Signal an die Steuerung gibt. Dabei bleibt im Fehlerfall das Temperatursignal erhalten.

  • Einfache sichere Bedienung mittels Bluetooth

  • Maximale Prozesssicherheit um Faktor 4 verkürzte Ansprechzeiten durch innovative Schutzrohrkonstruktion

Picomag W 300 - hochkompakt und optimiert für Hilfskreisläufe

Das smarte und robuste magnetisch-induktive Durchflussmessgerät für Wasser und wasserähnliche leitfähige Fluide. Besonders geeignet für Hilfskreisläufe und in der Wassermessung im Anlagen- oder Maschinenbau.

  • Einfache und kostengünstige Durchflussmessung von Wasser und wasserähnlichen Medien

  • Bluetooth-Bedienung und IO-Link-Anbindung

  • Messgröße Leitfähigkeit zur Medienüberwachung

  • Temperaturmessung immer integriert

Der Gammapilot FMG50 - sicher, effizient und kompakt

Der Gammapilot FMG50 wird dort eingesetzt, wo andere Messprinzipien an ihre Grenzen stoßen z. B. bei hohem Druck, hoher Temperatur, Korrosivität, Toxizität oder auch Abrasion. Ohne in Berührung mit dem Medium zu kommen, misst der Gammapilot FMG50 zuverlässig von außen durch die Wandung von Prozessbehältern aller Art, z. B. Reaktoren, Autoklaven, Separatoren, Säurebehältern, Mischern, Zyklonen oder Kupolöfen.

  • Kompakttransmitter: alle Messaufgaben mit nur einem Zweidraht-Gerät lösbar

  • Höchste Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit selbst bei extremen Prozess und Umgebungsbedingungen

  • Minimierter Aufwand bei Installation und Inbetriebnahme

  • Verifizieren und diagnostizieren ohne Prozessunterbrechung inkl. Dokumentation

pH-ISFET Elektroden CPS77D - Flüssigkeiten analysieren

CPS77D - Produktsicherheit für die Lebensmittel- und Life-Science-Industrie

  • Gelelektrolyt mit bakteriendichtem mikroporösem Keramikdiaphragma

  • Erfüllt höchste hygienische Anforderungen

  • 5-fach höhere CIP-Stabilität als herkömmliche ISFET-pH-Sensoren

  • Erfüllen alle lebensmittelrelevanten Anforderungen gemäß: EHEDG, 3-A, EU1935 / 2004 und FDA erfüllen USP87, USP88 class VI, USP381, USP661 und sind TSE / BSE frei

  • Glasfreier pH-Sensor; unzerbrechlicher PEEK-Schaft

Digitaler Messe-Guide

©Endress+Hauser

Online-Zugriff auf den Endress+Hauser Messe-Guide: Rufen Sie die Web-APP auf und holen Sie sich die Informationen direkt auf Ihr Smartphone.
Kein Download notwendig.
QR-Code mit Ihrem Smartphone scannen oder den Link aufrufen:

Zum digitalen Messe-Guide >>>

Deutsche Messe AG

Die Endress+Hauser Partnerstände

Mit dem Thema EtherNet/IP sind wir auf dem Stand der ODVA vertreten.
Halle 11, Stand E58

Erfahren Sie mehr über die Themen PROFINET, IQ-Link und PROFIBUS am Stand der PROFIBUS&PROFINET International
Halle 9, Stand D69

Produkt-Highlights