aqua pro gaz 2020

Prozessautomatisierung aus kompetenter Hand

Vom 5. bis 7. Februar 2020 findet die 10. Ausgabe der aqua pro gaz im Espace Gruyère in Bulle statt.

Endress+Hauser ist als Aussteller mit dabei und präsentiert Ihnen vor Ort die führende Messtechnik für den Umweltbereich sowie die Leistungsfähigkeit im Bereich der Steuer- und Leitsysteme.

  • Datum
    05.02.2020 - 07.02.2020
  • Angebotene Sprache
    fr

Die 10. Ausgabe der aqua pro gaz in Bulle ist lanciert!

An der aqua pro gaz treffen sich die Fachleute der Trinkwasser-, Abwasser- und Gasbranche. Alle führenden Firmen in diesen Bereichen werden im 2020 im Espace Gruyére in Bulle anzutreffen sein.

Auch im 2020 werden die Veranstalter zusammen mit den Ausstellern bestrebt sein, eine fundierte Marktübersicht und Informationsplattform für die Besucher zu schaffen.

Unsere Neuheiten

©Endress+Hauser

Memosens Wave CAS80E

  • Ein Sensor für mehrere Parameter

  • Einsetzbar in Trink- und Abwasser

  • Messung: organischer Kohlenstoff (CSBeq, TOCeq), Nitrat, Feststoffgehalt (Trübung oder Konzentration), Verfärbung (APHA/Hazen)

     

©Endress+Hauser

CDP20 Trinkwasser Analysepanel

  • Einfache Bestimmung der Wasserqualität

  • Bis zu vier Messstellen an einem Ort

  • Informationen über die Messgeräte via Prozessleitwarte oder App

       

©Endress+Hauser

Micropilot FWR30

  • Füllstandserfassung überall und zur jederzeit dank Batteriebetrieb und Geolokalisation

  • Geringer Parametrierungsaufwand

  • Datenerfassung und Visualisierung in der Cloud

     

Erfahren Sie mehr über unsere Neuheiten. Am Stand Nr. 20-84 sind wir für Sie da.
      
>>> Fordern Sie hier Ihr gratis Ticket an

aqua pro gaz 2020 in Bulle

Produkt-Highlights

Downloads