Meorga MSR-Spezialmesse Südwest

in Ludwigshafen

Mittwoch, 18. September 2019
Die MEORGA ist eine regionale Spezialmesse für Prozessleitsysteme, Messtechnik, Regeltechnik und Steuerungstechnik für Fachleute und Entscheidungsträger, die in ihren Unternehmen für die Optimierung der Geschäfts- und Produktionsprozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette verantwortlich sind. Die Messe hat sich in den vergangenen Jahren unter anderem wegen der Kombination aus Ausstellung und Workshops in entspannter Atmosphäre und der regionalen Nähe zu einer geschätzten Spezialmesse etabliert.

  • Datum
    18.09.2019 - 18.09.2019
  • Angebotene Sprache
    Deutsch
  • Ort
    Erzbergerstraße 89
    67063 Ludwigshafen
    Deutschland
  • Hallen- und Standnummer

    Stand K2

  • Ort

#empowerthefield – Potentiale freisetzen

©Endress+Hauser

Erleben Sie, welche Potentiale in Gerätedaten aus der Feldebene stecken. Ermitteln Sie beispielsweise aus den innovativen Diagnoseinformationen der Heartbeat Technology mit Hilfe von Netilion den tatsächlichen Wartungsbedarf Ihrer Anlage. Für mehr Wirtschaftlichkeit durch vorausschauende Wartung.

113GHz + Ihre Wellenlänge

©Endress+Hauser

Die Frage nach der passenden Radarfrequenz für Ihre Applikation beantworten wir technisch mit der Summe von 113 GHz. Menschlich stimmen wir uns auf Ihre Wellenlänge ein, um genau zu verstehen, was Sie individuell für Ihre Abläufe benötigen. Mit dem Micropilot FMR60, FMR62 und FMR67 komplettieren wir das Portfolio an Radarmessgeräten. Die neue Reihe ist nach IEC 61508 entwickelt und genügt somit höchsten Sicherheitsanforderungen. Zudem gehört der neue Micropilot FMR6x zur ersten Gerätegeneration, die, wie viele Durchflussmessgeräte von Endress+Hauser, Heartbeat Technology unterstützt.

Mehr Informationen zu 113 GHz >>>

Neu: Für alle Radarmessgeräte gibt es jetzt ein leicht nachrüstbares Bluetooth Upgrade. Mit diesem ist eine einfache und drahtlose Feldgerätekonfiguration über die Smart Blue App möglich.

Mehr Informationen zum neuen Bluetooth Modul >>>

Proline 300/500 Durchflussmessgeräte – clever und fit für die Zukunft

©Endress+Hauser

Proline 300/500 steht für die branchenoptimierte Durchflussmessung mit erweitertem Einsatzbereich sowie verbesserter Performance und ermöglicht mit dem Simply clever Gerätekonzept eine einfache, schnelle Planung und den sicheren Betrieb inklusive Wartung.

  • Das Industry 4.0 Ready Konzept mit integriertem WLAN, Web- und OPC-UA Server und neuen Geräte- und Prozessdiagnoseparametern macht die Messstelle Industrie 4.0 Ready und fit für die Zukunft

  • Integrated Industry Safety Konzepte sorgen für hohe Prozess- und Produktsicherheit

  • Heartbeat Technology senkt die Kosten und erhöht die Sicherheit durch einfache Geräteprüfung ohne Ausbau und verlängert die Re-Kalibrierzyklen

  • Das HistoROM Datenmanagement sichert Daten, bringt maximale Transparenz im Messbetrieb und vermeidet die Neuparametrierung nach einem Komponententausch

Mehr Informationen zu Proline 300/500 >>>

Erfolgsfaktor Service – Anlagen effizient planen, errichten und betreiben

©Endress+Hauser

Mit unserem breiten Spektrum an Dienstleistungen können Sie alle Potenziale Ihrer Anlage ausschöpfen. Mit über 60 Jahren Erfahrung verfügt Endress+Hauser nicht nur über umfassende Kompetenz in der Feldebene, sondern erschließt Ihnen auch das gesamte Leistungsspektrum der Prozessautomatisierung. Von Anlagenplanung und Engineering über Beschaffung, Installation sowie Inbetriebnahme bis hin zu Wartungs- und Kalibrierservices bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Anlage.

Mehr Informationen zu unseren Services >>>

Wir messen. Wir automatisieren.

©contrastwerkstatt - stock.adobe.com

Egal ob Sie Anlagen betreiben oder diese bauen: Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für alle Phasen im Lebenszyklus einer Anlage. Angefangen bei der Auslegung der Geräte über die Programmierung des Automatisierungssystems bis hin zu Inbetriebnahme und Schulung Ihrer Mitarbeiter – nutzen Sie unser Know-how und sorgen Sie für reibungslose Abläufe. Sparen Sie sich selbst Aufwand und Zeit, die Sie dann wieder für Ihr Kerngeschäft nutzen können.

Mehr Informationen zu Automatisierungsprojekten >>>

Heartbeat Technology – immer am Puls der Messung

©Endress+Hauser

Was wäre, wenn Ihre Messgeräte einen eigenen Puls hätten? Sie würden Ihnen anzeigen, wie zuverlässig sie laufen und was Sie tun können, um die Leistung Ihrer Prozesse zu erhöhen. Heartbeat Technology haucht Geräten Leben ein: Es liefert Ihnen die Diagnose, verifiziert die Leistung und überwacht alle Prozessdaten für Ihre Strategien zur vorausschauenden Wartung und zur Prozessoptimierung.

Mehr Informationen zu Heartbeat Technology >>>

MEORGA GmbH