Kornstaubexplosionen von Getreide in Lagertanks und Silos verhindern
Temperaturprofilerstellung in der Lebensmittelindustrie
Bei organischen Erzeugnissen, die Umweltschadstoffen ausgesetzt sind, besteht das Risiko, dass es zu chemische Reaktionen kommt, die mit einem Temperaturanstieg verbunden sind. Dies kann zu einer Produktverschlechterung führen und bringt unweigerlich das Risiko von Explosionen mit sich. Eine genaue Temperaturprofilmessung kann diese Temperatur-Hotspots erkennen und gewährleistet höchste Produktqualität und Sicherheit der Mitarbeiter.

Multipoint-Temperaturmessung in Silos mit organischen Erzeugnissen, wie gerösteten Kaffeebohnen
Vorteile
Automatische Überwachung der gemessenen Temperaturwerte in Echtzeit
Risikominderung durch zuverlässige Temperaturprofilmessung für die Hotspot-Erkennung
Mögliche Einsparungen durch Reduzierung von Produkten, die nicht die Qualität erfüllen
Kontinuierlicher Betrieb und Prozessverfügbarkeit werden sichergestellt
Die Herausforderung
Entwicklung einer Lösung zur Überwachung der Temperatur in mehreren Silos einer an einem einzigen Standort befindlichen Anlage. Der Kunde benötigte die präzise Messung von drei Temperaturpunkten pro Silo, um im Voraus einen Temperaturanstieg über die definierten Grenzen hinaus zu erkennen und eine gleichbleibende Produktqualität zu gewährleisten.
Unsere Lösung
Der