Ein automatisiertes System für pH-Messungen bei AVR
Effiziente Messung mit Liquiline CDC90
AVR Waste in Botlek, Rotterdam, verarbeitet bis zu 1,7 Millionen Tonnen Restmüll pro Jahr. Der Müll wird durch eine Vielzahl von Prozessen in Rohmaterialen und Energie zersetzt. Jene Prozesse erfordern viel Überwachung und Regulierung.
Das Ergebnis
-
Stark reduzierter Wartungsaufwand kombiniert mit verbesserter Arbeitssicherheit
-
Optimierte Erträge und verbesserte Qualität des Prozesses
-
Die Möglichkeit die Messstellen ferngesteuert mit Hilfe von jeglichen Prozessleitsystemen oder mobilen Geräten zu kontrollieren
Die Herausforderung
Kooijmans sagt: "Bei unseren Prozessen - insbesondere bei der Wasseraufbereitung - kommt es zu einer starken Ablagerung von Kesselstein, der dazu führt, dass die Sensoren in den Armaturen stecken bleiben. In der Praxis sind 99 % unseres Verbrauchs auf (Sensor-)Brüche beim Wechsel zurückzuführen. Sie brechen ab oder fallen herunter, während sie gehandhabt werden. Insgesamt sind etwa 18.000 Arbeitsstunden damit verbunden!"
Einsparungen für das Unternehmen
Um den Verbrauch von pH-Sensoren zu senken und den Prozess der Kalibrierung und Reinigung zu automatisieren, wurde ein vollautomatisches System, Liquiline Control CDC90, installiert. Früher mussten wir alle zwei Tage einen Sensor austauschen, jetzt nur noch einmal alle acht Monate. Wir sparen also eine Menge Arbeitsstunden und müssen uns nicht mehr mit einer schmutzigen Arbeit herumschlagen. Auch die Qualität der Wasseraufbereitung hat sich verbessert, was ein unglaublich großer Gewinn ist."