Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Food & Beverage Beer Monitoring

Das große Kit für die Identifizierung von Verderbniserregern

Food & Beverage Kit, Type Spoilage Bacteria Ident L v2


Vorteile

  • Effizienter Kreislauf: Nachhaltige Prozessoptimierung, die den Verlust durch unbrauchbare Chargen minimiert

  • Auswertung vor Ort mit minimalem Aufwand: Verständlicher Ablauf, der nicht auf ein Labor angewiesen ist

  • Cleverer Prozessdetektiv: Entdecken Sie die Problemstellen Ihres Prozesses

  • Einfacher konsistent: Wahrung des Markenimages und der Kundenzufriedenheit

  • Identifizieren Sie eine Vielzahl von verderbenden Bakterien & Resistenzgene schnell, einfach, vor Ort!

Funktionsweise

Das Kit ermöglicht den präzisen automatisierten Nachweis von 8 Qualitätsparametern mittels qPCR und einer Mikrofluidikkartusche - und das bequem vor Ort!

Es enthält die folgenden Komponenten:

Konzentrationsmodule (10x)

  • Einfache Handhabungsschritte ohne großen Aufwand

  • Schnelle Probennahme

  • Ermöglicht die Analyse vieler verschiedener Probentypen

  • Alle notwendigen Materialien sind enthalten

Detektionsmodule (10x)

  • Mikrofluidische Kartusche für die vollautomatische DNA Extraktion und qPCR

  • Wird in unserem Device BAB00 betrieben

Produktdetails

Qualitätsparameter

  • L. brevis, L. backii, L. rossiae, L. acetotolerans, L. lindneri

  • P. damnosus

  • horA Gen & horC Gen

Testverfahren:

  • Abstrichtests

  • Wasserproben

  • Bierproben (einschließlich dunkles Bier)

  • Proben von alkoholfreiem Bier und Radler

  • Anreicherungsproben

  • Kolonien von Kulturplatten

Analyse

  • Qualitativ ("detected"/"not detected")

Anzahl Tests pro Kit: 10
Bestellnummer:
BKB00-B06A2, ersetzt BKB00-B06A1

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Genauere Angaben zur Handhabung sowie weitere Produktdetails, wie z. B. die Angabe der freigegebenen Probetypen, siehe FAQ.
Diese wird regelmäßig aktualisiert.

Wie kann das Ident L v2 Kit bestellt werden?

In Deutschland benutzen Sie bitte das Kontaktformular, um ein unverbindliches Angebot anzufordern.

In Österreich und der Schweiz bestellen Sie das Produkt bitte über den zugehörigen Shop (AT/CH).

Food & Beverage Kit ©Endress+Hauser

Food & Beverage Kit für 10 Reaktionen

Konzentrationsmodul ©Endress+Hauser

Konzentrationsmodul

Detektionsmodul ©Endress+Hauser

Detektionsmodul