Endress+Hauser sorgt in der Prozessautomatisierung für effizientes Engineering und effiziente Lösungen für die Anlagenplanung. Es ist von großer Bedeutung, eine schnelle Inbetriebnahme zu erreichen und effizient und qualitativ hochwertig zu produzieren. Die digitale Transformation und Industrie 4.0-Lösungen verwenden wertvolle Daten aus der Feldebene zur Optimierung von Prozessen. Die Gewährleistung einer hohen Konnektivität auf Feldebene und ein effektiver Datenzugriff sind entscheidend. Bisher gab es Einschränkungen wie geringe Übertragungsgeschwindigkeit, begrenzte Bandbreite und komplexe Protokollkonvertierungen.
Die führenden Normungsorganisationen haben gemeinsam mit wichtigen Industriepartnern wie Endress+Hauser eine moderne physikalische Ebene für Ethernet und Ethernet-APL, spezifiziert, die die Anforderungen der Prozessindustrie erfüllt. Diese Technologie ist offen, sicher, für die Zukunft gerüstet und bereit für das Industrial Internet of Things (IIoT).
Ethernet-APL ermöglicht zwar die Digitalisierung und IT/OT-Konvergenz, stellt jedoch auch höhere Anforderungen an die Cybersicherheit. Ethernet-APL bietet die physikalische Grundlage für moderne Kommunikationsprotokolle. In Verbindung mit Geräten, die gemäß der Norm IEC 62443 entwickelt wurden, können Cybersicherheitsrisiken minimiert werden.
Ethernet-APL ist eine erweiterte physikalische Ebene für Ethernet.
Ethernet-APL als Wegbereiter für digitale Dienste parallel zur Prozesssteuerung
Ethernet-APL-Topologievergleich
Kostenvergleich analoger und digitaler Technologien
Ethernet-APL ist eine erweiterte physikalische Ebene für Ethernet.
Ethernet-APL als Wegbereiter für digitale Dienste parallel zur Prozesssteuerung
Ethernet-APL-Topologievergleich
Kostenvergleich analoger und digitaler Technologien
Vorteile von Ethernet-APL
Mit Ethernet-APL wird eine vollständige Digitalisierung in Prozessanlagen ermöglicht, wobei Vorteile über alle Lebenszyklusphasen hinweg erzielt werden. Ethernet-APL erweitert die Fähigkeiten herkömmlicher Ethernet-Netzwerke, um den hohen Anforderungen der Prozessindustrie gerecht zu werden, wie beispielsweise lange Kabelwege, einfache Installation und eigensichere Ausführung für explosionsgefährdete Bereiche. Es ermöglicht eine sichere, schnelle Kommunikation und Stromversorgung über ein Zweileiter-Kabel und eignet sich daher für Geräte auf Feldebene wie Messsensoren. Die Ethernet-Anbindung an Feldgeräte ermöglicht den vollständigen Zugriff auf Prozess- und Überwachungsvariablen, Diagnosedaten und erweiterte Funktionen wie die Überprüfung via „Heartbeat Ready for Batch“ für mehrere Geräte.
Ethernet-APL-Anwendungen
Ethernet-APL kann überall dort eingesetzt werden, wo bisher 4...20-mA- und Feldbustechnologien verwendet wurden. Die Feldgeräte und Infrastrukturprodukte eignen sich perfekt für die Prozessindustrie, hauptsächlich für Greenfield-Projekte, mit einigen Modifikationen jedoch auch für Brownfield-Projekte. Ethernet-APL eignet sich für viele Anwendungen in verschiedenen Branchen, in denen einige der folgenden Anwendungsfälle relevant sind:
Zusätzliche Informationen über die Prozessqualität durch Zugriff auf alle Mess- und Überwachungsdaten
Erweiterte Funktionen wie die Überprüfung via „Heartbeat Ready for Batch“ für mehrere Geräte
Maßnahmen zur Kalibrierung analoger Kommunikationsschleifen
Explosionsgefährdete Bereiche
Asset-Management für viele Messstellen
Einfacher Zugriff auf die Gerätediagnose
Überwachung und Optimierung, beispielsweise durch Nutzung des zweiten Kanals / IIoT
Für weitere Informationen Whitepaper herunterladen
In diesem Whitepaper werden Aspekte der Systemintegration in Bezug auf Gerätediagnose, Verifizierung und Überwachung beschrieben und 4...20 mA/HART und PROFINET over Ethernet-APL in praktischen Anwendungsszenarien verglichen.
Erfolgreiche Validierung der Ethernet-APL-Technologie in der chemischen Industrie
Im BASF Ethernet-APL-Labor haben BASF-Ingenieure die Ethernet-APL-Technologie über mehrere Monate hinweg evaluiert. Im Mittelpunkt standen verschiedene Topologien und Anwendungsfälle entsprechend den Anforderungen der BASF-Werke. Darüber hinaus wurde die Technologie in verschiedenen Stresstests zusammen mit Herstellern von Prozessleitsystemen, Feld-Switches und Messgeräten validiert. Die Ingenieure haben viele Vorteile der neuen Technologie identifiziert, darunter:
Einfache und flexible Installation
Einfache Integration in das Prozessleitsystem
Stabile und schnelle-Ethernet Kommunikation
Hohe Verfügbarkeit des Prozesses
Plug-and-Play-Geräteaustausch
Datenexport im zweiten Kanal
Mit Hilfe der digitalen Feldgeräte von Endress+Hauser können wir verschiedene Themen rund um Engineering, Inbetriebnahme und Lebenszyklus in BASF-Anlagen optimieren und CAPEX- und OPEX-Kosten einsparen.
Gerd Niedermayer, Senior Expert – E+I Engineering Manager
Entwicklung neuer Automatisierungstechnologien in LCP-Projekten, BASF
Netilion Health ist ein digitaler Service zur Überwachung des Gerätezustands. Er stellt Diagnosen von Ihren Feldgeräten überall und jederzeit zur Verfügung, sodass Sie auf Abhilfemaßnahmen zurückgreifen können, wenn Sie sie benötigen.
Netilion Value ist ein IIoT-basierter Monitoring-Service, durch den Sie jederzeit und überall auf Ihre Messwerte zugreifen können, sodass Sie immer genau wissen, was gerade in Ihrer Anlage passiert.
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .