Title

Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Nutzung intelligenter Messgeräte in 4…20 mA/HART- und PROFINET over Ethernet-APL-Anwendungen

Untersuchung der Integration und der Vorteile intelligenter Messgeräte in 4…20 mA/HART- und PROFINET over Ethernet-APL-Systemen

Nutzung intelligenter Messgeräte in 4…20 mA/HART- und PROFINET over Ethernet-APL-Anwendungen

Dieses Whitepaper zeigt auf, wie intelligente Messgeräte die Sicherheit und Effizienz von Prozessen sowohl in herkömmlichen 4…20 mA/HART-Anwendungen als auch in modernen PROFINETover über Advanced Physical Layer-Anwendungen (APL) verbessern. Obwohl die HART-Kommunikation seit langem ein zuverlässiger Standard ist, können die damit verbundene Komplexität bei der Einrichtung und langsamere Kommunikationsgeschwindigkeiten den Zugriff auf erweiterte Gerätefunktionen einschränken. Im Gegensatz dazu bietet PROFINET over Ethernet-APL eine benutzerfreundliche Einrichtung, eine hohe Bandbreite und Echtzeit-Datenzugriffe, wodurch die Integration intelligenter Technologien optimiert wird. Durch den Vergleich dieser beiden Systeme vermittelt dieses Dokument Ingenieuren praktische Erkenntnisse zur Optimierung industrieller Abläufe und zur Verbesserung der Sicherheit sowie zur Reduzierung von Ausfallzeiten.

Endnoten

Weitere Informationen über Ethernet-APL-Anwendungen