Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Remote-Unterstützung mit Smart Support

Arbeiten Sie mit einem starken Unternehmen und smarten Technologien, um einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen und Wartungstätigkeiten wie Kalibrierung, Verifizierung und Fehlerbehebung aus der Ferne zu erledigen.

Durchführen der Fehlerbehebung aus der Ferne mit einem Laptop

Bei der Wartung in der Prozessautomatisierung geht es immer um die Frage, wie die Wartung der Instrumentierung professionell organisiert werden kann. Sich einfach darauf zu verlassen, dass das Wartungspersonal die nötigen Kenntnisse und Zugang zu technischen Informationen hat, kann riskant sein, wenn tatsächlich Störungen auftreten. Wenn Wartungspersonal fehlt und Dokumentationsquellen unklar sind, wenden sich die Kunden an uns, damit wir ihnen bei der Analyse und Behebung von Geräteausfällen behilflich sind. Mit ihrer langjährigen Erfahrung im Feld können die Experten von Endress+Hauser Fernunterstützung leisten, um Sie anzuleiten und bei der Diagnose von Problemen zu helfen. Die Experten unterstützen Sie bei Aufgaben wie Parametrierung, Verifizierung, vorausschauender Wartung und Fehlerbehebung.

Herausforderungen beim Management der Gerätewartung

In vielen Prozessanlagen gehören Stillstandszeiten zu den Dingen, die die größten Sorgen bereiten. Neben den gewaltigen Kosten führen solche Ereignisse dazu, dass die Anlage Produktionskapazitäten verliert. Es versteht sich von selbst, dass in so einer Situation in der Werkshalle leicht einiges durcheinander geraten kann: Die Mitarbeiter sind frustriert, weil Probleme nicht gelöst werden und für ihre Behebung viel zu lange Wartezeiten anfallen. Wenn detailliertes Know-how, Informationen zu Ursachen und Behebungsmaßnahmen sowie ein umfasender Überblick über die installierte Basis nicht zugänglich sind, wächst die Notwendigkeit teurer Einsätze vor Ort. Um diese Herausforderungen zu bewältigen und fachkundige Einblicke in die Messtechnik zu bieten, hat Endress+Hauser den Service „Smart Support“ für die Bereitstellung von Fern- bzw. Remote Unterstützung entwickelt.

Flexibler Zugriff durch Digitalisierung

Mit dem digital gestützten Support von Endress+Hauser erhalten Sie Remote-Unterstützung, auf die Sie vor Ort zugreifen können. Dank digitaler Diagnoseinformationen sind unsere Servicetechniker in der Lage, die Situation zu analysieren und Ihnen Empfehlungen für Behebungsmaßnahmen zu geben. Unsere Kunden schätzen die folgende Vorteile:

  • Schnellere Problemlösung: Der direkte digitale Kontakt zu unseren Experten beschleunigt den Prozess. Da unser Team aus der Ferne auf Echtzeit-Diagnosedaten zugreifen kann, brauchen Sie nicht zu warten, bis ein Techniker bei Ihnen am Standort eintrifft. 
  • Minimierte Betriebsunterbrechung: Dank unserer flexiblen Verfügbarkeit über Zeitzonen hinweg können Sie sich darauf verlassen, dass Sie dann Unterstützung bekommen, wenn sie gebraucht wird. Smarte Technologien helfen dabei, Produktionsverluste zu vermeiden. 
  • Kosteneinsparungen: Jeder Besuch vor Ort ist teuer – insbesondere, wenn Sie warten müssen, bis die Techniker tatsächlich bei Ihnen eintreffen. Digitalisierung eröffnet die Möglichkeit, aus der Ferne Unterstützung zu leisten, und trägt so dazu bei, Kosten zu senken und die Betriebseffizienz zu steigern. 
  • Proaktive Wartung: Wenn Sie ein Fernüberwachungssystem eingerichtet haben, können Sie frühzeitig Warnungen erhalten, z. B. wenn Unregelmäßigkeiten erkannt werden. Die Lösung solcher Probleme in einem geplanten Wartungsintervall ermöglicht es, Spitzenzeiten von Unterbrechungen frei zu halten.  
  • Maximale Sicherheit: Der reibungslose Service, der Fehler schnell beheben kann, trägt dazu bei, dass unsere Kunden sich keine Sorgen zu machen brauchen. Zusätzlich erhalten Sie digitalen Zugriff auf vertiefende Artikel in der Wissensdatenbank. Dank smarter Technologien garantiert dies eine nahtlose Gesamterfahrung. 
  • Risikominderung: Sicherheit steht immer an erster Stelle. Remote-Unterstützung kann dazu beitragen, Besuche vor Ort besser zu organisieren und auszustatten, um Sicherheitsprobleme zu vermeiden. 

Schlüsselfaktoren

Bis zu 75 % Einsparungen

der Vor-Ort-Besuche*

Wie die Digitalisierung Remote-Unterstützung effizienter macht: Smart Support

Smart Support ist der Service von Endress+Hauser, der dank Digitalisierung eine schnelle Reaktion auf technische Anfragen garantiert. Die Fernüberwachung des Anlagenzustands mit Heartbeat Diagnostics ist der entscheidende Faktor, um die Wartung von reaktiv zu proaktiv zu verändern. Smart Support umfasst digitale Highlights wie Online-Fallregistrierung, Unterstützung per Live-Video und Zugang zu der von unseren Experten aufgebauten Wissensdatenbank. Es stehen maßgeschneiderte Service Level Agreements mit Garantien für Verfügbarkeit, Reaktionszeiten sowie Optionen für die Remote-Konnektivität zur Verfügung, die Ihren Anforderungen optimal entsprechen. Unser Kunden haben angegeben, dass sie nach der Einführung von Smart Support bis zu 75 % der Vor-Ort-Besuche einsparen konnten.

Schritt-für-Schritt-Anleitung: Wie profitieren Sie vom Smart Support?

Wie kann die Wartung mit Remote-Unterstützung von Endress+Hauser intelligent durchgeführt werden? Unsere einfache Checklist führt Sie durch die wenigen Schritte, mit denen Sie maximale Serviceeffizienz erreichen.

Dirk Desinger, EGLV

Im Zeitalter von Industrie 4.0 entwickelt Endress+Hauser zurzeit ein webbasiertes proaktives Wartungs- und Instandhaltungstool.

Dirk Desinger, Geschäftsbereich Technical Services , EGLV

Welche Vorteile bringt das in Ihrer Branche?

Portfolio für Kommunikation und Konnektivität

Nützliche Add-ons

Endress+Hauser bietet praktische Geräte an, die als Add-ons Ihre Erfahrung mit der Fernunterstützung optimieren können. Ein Industrie-Tablet kann gleichzeitig zum Empfangen von Remote-Support (mit Display und Kamera) dienen und zum Konfigurieren von Geräten, zum Zugreifen auf Dokumentation und für weitere Aufgaben. Drahtlose Konnektivität in Ihrer Anlage erleichtert den Fernzugriff sowie die digitale Verfügbarkeit von Diagnose und Dokumenten.

/

Fußnoten

* Schätzwert basierend auf Daten von Nutzern; tatsächliche Ergebnisse können abweichen

Endnoten

Weitere Informationen, wie wir Sie mit unserem Support unterstützen