Kalibrieren, Justieren, Verifizieren und Eichen von Messgeräten
Lernen Sie in Bezug auf Messgeräte die Unterschiede von Kalibrieren, Justieren, Verifizieren und Eichen kennen
Endress+Hauser ist Ihr zertifizierter und erfahrener Experte rund um das Thema Kalibrieren von Messgeräten. Die Kalibrierung von Messgeräten gewinnt stetig an Bedeutung, nicht nur hinsichtlich der Erfüllung von Normen und Regularien, sondern auch bezüglich Prozessverbesserungen und Kosteneinsparungen. Weiter ist heute Kalibrierung ein wichtiger Bestandteil der Qualitätssicherung. Jedoch werden in der Praxis oft die Begriffe Kalibrierung, Justierung, Verifizierung und Eichung miteinander verwechselt oder sogar gleichgesetzt. Nachfolgend räumen wir mit Missverständnissen auf.
Kalibrieren

Kalibrieren bedeutet, dass der von einem Messgerät angezeigte Messwert mit dem “wahren” Bezugswert (Normal oder Normal höherer Ordnung) verglichen wird. Kalibrieren beinhaltet das Dokumentieren der Messabweichung (Messgenauigkeit), die Berechnung der Messunsicherheit und das Erstellen eines Kalibrierscheins oder -zertifikats. Kalibrierungen finden unter genau festgelegten Referenzbedingungen statt, dabei sind keine technischen Eingriffe am Messgerät erforderlich.
Rückführbarkeit

Rückführbarkeit bedeutet, dass Messergebnisse durch eine ununterbrochene “Nachweiskette” von Vergleichsmessungen bzw. Kalibrierungen auf nationale oder internationale Vergleichsnormale bezogen werden können. Die Rückführbarkeit kann normalerweise nur durch eine offizielle, von einer Behörde durchgeführten Akkreditierung, sichergestellt werden.
Akkreditierung

Unter Akkreditierung wird die formelle Anerkennung der Fachkompetenz einer Stelle verstanden, um konkrete, im akkreditierten Tätigkeitsbereich beschriebene Dienstleistungen – beispielsweise eine Kalibrierung – durchzuführen. Diese Anerkennung erfolgt durch autorisierte Instanzen, beispielsweise durch eine nationale Meterologie-Behörde. Mit der Akkreditierung bewegt sich ein Prüf- bzw. Kalibrierlabor weit über die Analyse von Messresultaten und Vergleichsmessungen hinaus in Richtung Fachkompetenz, welche die Grundlage für Transparenz, Vertrauen und Vergleichbarkeit bildet.
Akkreditierung ist somit eine vertrauensbildende Maßnahme, die es Behörden, Industrie und Gesellschaft erlaubt zu beurteilen, ob Prüfstellen, Inspektionsstellen oder Zertifizierungsstellen bestimmte Aufgaben mit hoher Zuverlässigkeit ausführen. Die Basis solcher Akkreditierungen bilden umfangreiche internationale Normenwerke.
Warum sollten Sie kalibrieren?

Jedes Messgerät unterliegt Veränderungen aufgrund von Verschleiß, Drift elektronischer Bauteile oder Verschmutzungen. Demzufolge können sich Messwerte verändern. Dies kann durch regelmäßiges Kalibrieren rechtzeitig erkannt werden und wirkt sich daher positiv auf die Qualität der Produktion aus, denn eine richtige Dosierung setzt eine richtige Messwerterfassung voraus! Ebenfalls wird durch das regelmäßige Kalibrieren sichergestellt, dass gesetzliche Regularien und Normen wie beispielsweise DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 50001, ISO TS 16969, IFS Food, cGMP und FDA erfüllt werden.
Neben der Erfüllung von Normen können Sie durch regelmäßige Kalibrierung und einer damit sichergestellten Messgenauigkeit ebenfalls Kosten sparen. Denn durch eine hochgenaue Dosierung werden beispielsweise keine (teuren) Rohstoffe verschwendet.
Justieren

Unter Justieren versteht man das Einstellen des von einem Gerät angezeigten Messwertes auf die kleinstmögliche Abweichung zum “wahren” Bezugswert (Referenzgerät). Sobald bei der Kalibrierung die Messabweichung zwischen dem Anzeigewert des Messgeräts und dem des Referenzgerätes unzulässig hoch ist, wird im Anschluss das Messgerät justiert. Das bedeutet: Im Unterschied zum Kalibrieren erfolgt beim Justieren ein Eingriff in das Messsystem.
Verifizieren

Verifizieren beschreibt die Erbringung eines objektiven Nachweises, dass ein Messgerät die spezifischen Anforderungen erfüllt. Demzufolge entspricht eine Verifizierung einer qualitativen Prüfung mit dem Ergebnis, dass eine konkrete Annahme erfüllt/nicht erfüllt bzw. bestanden/ nicht bestanden wurde (Bsp.: Messgerät entspricht/entspricht nicht den Vorgaben). Im Vergleich zum Kalibrieren erfolgt deshalb keine Aussage über die Messunsicherheit.
Eichen

Die Eichung ist ein Spezialfall der Kalibrierung. Der Eichpflicht unterliegen alle Messgeräte, deren Messgenauigkeit im öffentlichen Interesse liegt, das heißt, deren Ergebnisse zur Festsetzung von Preisen verwendet werden wie z.B. Durchflussmessgeräte an Zapfsäulen an der Tankstelle oder Waagen im Supermarkt. Im Unterschied zum Kalibrieren liegt der Verantwortungsbereich für die Durchführung von Eichungen in Deutschland bei den Landeseichämtern sowie bei staatlich anerkannten Prüfstellen. Somit ist die Eichung eine behördliche Amtshandlung und darf nur von einem Eichbeamten vollzogen werden.