Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Dichtekalibrierung vor Ort durch einen unserer Techniker

Dichtekalibrierung vor Ort: Eigens entwickelt und zum Patent angemeldet

Kalibrieren Sie im Betrieb - Sparen Sie Zeit und reduzieren Sie Anlagenstillstände

In der Vergangenheit war es lediglich möglich, Dichtemessgeräte wie z.B. Coriolis- oder Vibronik-Messtechnik ins Herstellerwerk zur Kalibrierung einzusenden. Dies war mit erheblichem Aufwand und Anlagenstillstand verbunden. Ab sofort ist es möglich die Messgeräte vor Ort, direkt bei Ihnen in den Anlagen zu kalibrieren. Endress+Hauser ist dabei der einziger Anbieter eines zum Patent angemeldeten Verfahrens zur Dichtekalibrierung vor Ort.

Vorteile

  • Eigens entwickelte, zum Patent angemeldete mobile Einrichtung zur Dichtekalibrierung vor Ort sichert Ihre Produktqualität ab

  • Kalibrierung direkt im Betrieb spart Zeit und reduziert Anlagenstillstände

  • Praxisnahe Kalibrierung unter echten Prozessbedingungen erhöht die Aussagekraft der Kalibrierung

  • Herstellerunabhängige Dichtekalibrierung reduziert Ihren Koordinationsaufwand

  • Höchste Qualität durch industriespezifisch ausgebildete und erfahrene Kalibriertechniker

Endress+Hauser ist einziger Anbieter eines zum Patent angemeldeten Verfahrens zur Dichtekalibrierung vor Ort – bspw. von Promass-Dichtemessgeräten. Die rückführbare Kalibrierung erfolgt hierbei Offline. Dabei profitieren Sie von einer Kalibrierung unter echten Prozessbedingungen direkt vor Ort. Somit ist es möglich, auf einfache und kostengünstige Art Dichtemessgeräte (Coriolis, Vibronikmesstechnik mit Dichtefunktion) zu überprüfen und mühelos Regularien, Normen, etc. einzuhalten.

Einzigartig und rückführbar

Um eine hohe Messgenauigkeit zu sichern, müssen Messgeräte in Umgebungen, die der Realität so nahe wie möglich sind, kalibriert werden. Daher setzt das Kalibrierservice-Team bei der Dichtekalibrierung vor Ort die von Endress+Hauser entwickelte mobile Einrichtung mit Promass F (Sonderdichte kalibriert) als hochgenauem Referenzgerät ein. Dabei wird eine Kalibrierung unter realen Temperaturen und Drücken realisiert.

Genauste Dichtekalibrierung unter Prozessbedingungen

Coriolis-Dichtemessgeräte (DN08-DN50) und Vibronik-Dichtemessgeräte können mit verschiedenen Dichten (0,998 g/cm3 bis 1,20 g/cm3) mit einer Genauigkeit von 0,3% v. M. vor Ort kalibriert werden. Dementsprechend können Kalibrierpunkte individuell gewählt werden. Folglich profitieren Sie von der genausten Dichtemessung unter echten Prozessbedingungen direkt in Ihrer Anlage. Ein weiteres Plus: Dieser Service beschränkt sich nicht nur auf Endress+Hauser Dichtemessgeräte (Liquiphant Dichte und Promass), sondern wird herstellerunabhängig durchgeführt.

Service zum optimalen Zeitpunkt

Dank einer Kalibrierung direkt in der Anlage erübrigen sich Demontage und Einsenden des Gerätes. Gleichzeitig wird auf diese Weise sichergestellt, dass das Gerät am Einbauort und unter den herrschenden Einsatzbedingungen getestet wird. Überdies kann die Kalibrierung vor Ort unmittelbar mit eventuell notwendiger Justage, Reparatur oder einem Geräteaustausch und anderen Wartungsarbeiten verbunden werden. Die Zeitvorgaben für die Kalibrierung stellen Sie, sodass Ihre Anlagen immer zum richtigen Zeitpunkt kalibriert werden.

Herstellerunabhängige Kalibrierung sämtlicher Messgrößen

Darüber hinaus bieten wir Ihnen umfassende Unterstützung mit unserem nach ISO/IEC 17025 akkreditierten Kalibrierservice für nahezu alle in der Prozessindustrie gängigen physikalischen, analytischen und mechanischen Parameter.
So ist eine optimale Leistung zu minimalen Kosten sichergestellt – und das mit nur einem Ansprechpartner für sämtliche Messgrößen.

Dichtekalibrierung vor Ort durch einen unserer Techniker als Kalibrierservice ©Endress+Hauser
Dichtekalibrierung Liquiphant Dichte ©Endress+Hauser
Dichtekalibrierung Liquiphant Salz ©Endress+Hauser
Dichtekalibrierung Liquiphant Dichte Wasser ©Endress+Hauser

Wie können wir Ihnen weiterhelfen?

Füllen Sie bitte das Formular aus und wir setzen uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung.

Downloads

    MEGGLE setzt auf die Expertise von Endress+Hauser

    Korrekte Abrechung und Qualität gesichert - MEGGLE setzt auf die Expertise von Endress+Hauser

    Einzigartige Kalibrierkompetenz (CP01102H)

    Qualitätsstandards sichern und Kalibrierprozesse optimieren