Technischer Support

Telefon: 0800 3443573

Die technischen Spezialisten von Endress+Hauser helfen Ihnen bei allen Fragen zu den Messgeräten in Ihrer Anlage. Ihre Anfragen werden hier schnell und zuverlässig beantwortet. Jede Ihrer Support-Anfragen wird bei uns im System erfasst und kann bis zum Abschluss konsequent bearbeitet und nachverfolgt werden. Lassen Sie sich bei der Anfrage Ihre individuelle Anfrage-Nummer geben. Auch bei späteren Rückfragen können wir Ihnen über Ihre Anfrage-Nummer alle relevanten Informationen schnell zur Verfügung stellen.

Vorteile

  • Der technische Support beantwortet alle Fragen. Damit wird Ihre Problemdiagnose erleichtert, Messgeräte und Software-Tools arbeiten wieder korrekt und Ihre Wartezeiten werden reduziert.

Halten Sie Ihre Seriennummer bereit

  • Bei Rückfragen zu einem speziellen Gerät halten Sie bitte Ihre Seriennummer bereit. Wir können so Ihre Fragen und individuellen Anforderungen zum Gerät einfacher zuordnen und schneller beantworten.

  • Für den technischen Support in Österreich stehen Ihnen folgende Kontakte zur Verfügung:
    Telefon: 0800 3443573 (Inland), +43 1 880 56 0-150 (aus dem Ausland),
    jeweils erreichbar Mo-Do von 7:30-17:00 Uhr, Fr 7:30-14:00 Uhr

Kontaktformular

Sie erreichen unseren Technischen Support schnell und einfach über das Kontaktformular.
Tragen Sie hier alle relevanten Informationen ein. Einer unserer Produkt- und Anwendungsspezialisten meldet sich dann direkt bei Ihnen.

Gemäß Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sind wir dazu verpflichtet, Sie über die Erhebung von Daten zu informieren. Dieser Pflicht kommen wir durch den Verweis auf unseren Datenschutzhinweis >>> nach.