Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Main Instrumentation Vendor (MIV) 

Reduzieren Sie die Projektkomplexität und sparen Sie Zeit und Kosten mit unserem umfangreichen Instrumente- und Dienstleistungsportfolio

Verbessern Sie die Abläufe im Projektmanagement bei Anwendungen im Bereich Wasser/Abwasser

Eine Partnerschaft mit einem weltweit operierenden Hauptlieferanten für Prozessinstrumentierung (Main Instrument Vendor) kann Ihnen helfen, die Herausforderungen einer frist- und budgetgerechten Fertigstellung von Projekten in der Wasserwirtschaft zu meistern. Und obwohl Messgeräte möglicherweise nur einen kleinen Teil des Gesamtprojekts ausmachen, sind sie doch für den langfristigen Erfolg jeder Anlage unerlässlich. Die Wahl der richtigen Messgeräte trägt zur Sicherstellung der Wassersicherheit und effizienter Prozesse bei. Eine Partnerschaft mit einem Main Instrument Vendor wie Endress+Hauser kann den Auswahl- und Implementierungsprozess erheblich vereinfachen.

Durchgängige Beschaffung ©Endress+Hauser
Einblicke

Durchgängige Beschaffung

Die Verwendung mehrerer Messgerätelieferanten kann die Komplexität eines Projekts und den Koordinationsaufwand erhöhen. Sie bietet ein größeres Potenzial für Fehler und Verzögerungen oder gefährdet sogar die Einhaltung der Fristen und des Budgets Ihres Projekts.

Unsere Kompetenz im Feld

Indem Sie sich für Endress+Hauser als Ihren Hauptlieferanten für Instrumentierung (Main Instrument Vendor) entscheiden, erhalten Sie ein umfassendes Projektergebnis aus einer einzigen professionellen Quelle.

  • Reduzieren Sie die Komplexität und den Zeitaufwand für die Projektkoordinierung
  • Alle relevanten Messgeräte, vom Messumformer bis zu den Sensoren, werden von einem einzigen Lieferanten bezogen
  • Zubehör und zugehörige Dienstleistungen können nach Bedarf ausgewählt werden
Flexible Zusammenarbeit in der Projektplanung ©Endress+Hauser
Einblicke

Flexible Zusammenarbeit

Unsere engagierten Ingenieure unterstützen Sie insbesondere in der Projektplanungsphase, indem sie mehrere Partner integrieren und koordinieren und so die Komplexität Ihrer Projekte reduzieren.

Unsere Kompetenz im Feld

Unsere

Laufende Unterstützung ©Fotolia
Einblicke

Laufende Unterstützung

Die Komplexität von Wartung, Reparatur und Betrieb kann zunehmen, wenn mehrere Partner an einem Projekt involviert sind.

Unsere Kompetenz im Feld

Da wir während des gesamten Projekts mit Ihnen zusammenarbeiten und Sie bei der Konzeption und Implementierung einer umfassenden Lösung unterstützen, sind unsere Spezialistenteams bestens gerüstet, Sie auch nach Abschluss des Projekts zu unterstützen.

  • Umfassendes Dienstleistungsportfolio zur Optimierung der Wartungskosten
  • Vollständige Projektdokumentation als effektiven Beitrag
  • Verlassen Sie sich auf eine zeitnahe und effiziente Problemlösung durch Endress+Hauser

Vorteile

Indem Sie bei Ihren wasserwirtschaftlichen Projekten Endress+Hauser als Hauptlieferanten (Main Instrument Vendor - MIV) für Instrumentierung einsetzen , erzielen Sie nicht nur eine reibungslosere Projektausführung, sondern Sie senken auch die Kosten während des gesamten Lebenszyklus Ihrer Anlage. Gleichzeitig können Sie sich auf die fundierten Branchen- und Anwendungskenntnisse unserer Experten in Verbindung mit ihrem Know-how im Projektmanagement verlassen, sodass sichergestellt ist, dass nicht nur Ihre Termine und Fristen, sondern auch Ihr Budget eingehalten wird.

Schlüsselfaktoren

Um 4 Wochen

kürzere Projektdauer als bei der herkömmlichen Methode dank der Verwendung unseres elektronischen Datenaustauschs (bei 800 zu bestellenden Geräten)

Schlüsselfaktoren

80 %

Zeitersparnis gegenüber herkömmlicher Methoden beim Erstellen technischer Dokumente wie CAD-Zeichnungen dank der Verwendung unseres Konstruktionswerkzeugs (bei 800 festzulegenden Geräten)

Schlüsselfaktoren

25 000

US-Dollar Ersparnis bei Ersatzteilen bei einer Zusammenarbeit mit Endress+Hauser als Hauptlieferant (MIV) für Instrumentierung (bei einem Wert der Projektinstrumente von 700 000 US-Dollar)

Zusammenfassung

Wie wir Sie unterstützen

Als führender Hauptlieferant für die Prozessinstrumentierung bietet Endress+Hauser komplette Instrumentierungslösungen vom Front End Engineering Design (FEED) bis hin zum Betrieb, einschließlich aller damit verbundenen Dienstleistungen, und ermöglicht so erhebliche Effizienzsteigerungen während des gesamten Projektlebenszyklus.

  • Breites Produktangebot für begrenzte Abweichungen, reduzierte Komplexität bei der Implementierung und minimierte Kosten
  • Umfassendes Serviceportfolio für Partnerschaften während des gesamten Projektlebenszyklus und darüber hinaus
  • Erfahrene Projektmanager für optimale Projektauslegung und -ausführung

Endnoten