Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Intelligentes Wassermanagement

Verringern Sie Aufwand und Kosten und steigern Sie die Effizienz durch Einführung digitaler Lösungen

Fernzugang zu Ihrer Feldinstrumentierung

Die Überwachung und Analyse von Wasser und Abwasser erfordert die kontinuierliche, präzise Messung quantitativer und qualitativer Parameter. Intelligente Instrumentierung in Kombination mit digitalen Lösungen eröffnet neue Wege, die Herausforderungen in der Industrie zu meistern. Der Fernzugriff auf Anlagen-, Prozess- und Messdaten - jederzeit und überall – bietet Potential für Kosteneinsparungen und Effizienzsteigerungen. Zusätzlich bietet die Überwachung und Analyse dieser Daten die Möglichkeit zur Umsetzung einer vorausschauenden Aktivitätsplanung.

Schlüsselfaktoren

Mehr als 90%

der Gerätedaten aus der Feldebene sind ungenutzt Quelle: Endress+Hauser

Geräteinformationen über SmartBlue-App
Einblicke

Erkennen Sie Ihre Felddaten und greifen Sie darauf zu

Je nach Größe Ihrer Anlage hat eine moderne Wasser- oder Abwasseraufbereitungsanlage zwischen 50 und 1000 Messstellen für Mess- und Steuerprozesse. Abgesehen von den eigentlichen Messwerten können diese Messgeräte heute weitere wertvolle Daten und Informationen liefern.

Unsere Kompetenz im Feld

Der erste Schritt besteht darin, zu verstehen, was im Feld installiert ist, und dann die Daten für die Erfassung zugänglich zu machen. Der Ansatz von Endress+Hauser besteht darin, Sie dabei zu unterstützen, herauszufinden welche Geräte in Ihrer Aufbereitungsanlage vorhanden sind und welche Funktionalitäten sie anbieten.

  • Unsere Operations App gewährt Ihnen Zugang auf Ihre installierte Basis von Endress+Hauser - wo auch immer Sie sind und wann immer Sie diese benötigen. Scannen Sie einfach den QR-Code oder geben Sie die Seriennummer des Geräts ein. Finden Sie schnell die erforderlichen Informationen.
Erfasen Sie Daten von Ihrer installierten Basis ©Endress+Hauser
Einblicke

Erfassen und übertragen Sie Ihre Daten

Es gibt riesige Datenmengen im Feld über alle Anbieter hinweg. Sie möchten auf diese Daten zugreifen, sodass Sie sie zu wertvollen Informationen umwandeln können.

Unsere Kompetenz im Feld

Endress+Hauser bietet ein umfangreiches Portfolio intelligenter Instrumentierung, das standardmäßig digitale Szenarien unterstützt. Für andere Messgeräte haben wir ein wettbewerbsfähiges Portfolio, um jeden Sensor mit unserem Ökosystem zu verbinden.

Daten- und Prozessüberwachung mit FieldXpert ©Endress+Hauser
Einblicke

Speichern, überwachen und verwalten Sie Ihre Informationen

Was können Sie mit den Felddaten machen, auf die Sie nun Zugriff haben? Wie können Sie die Daten in wertvolle Informationen umwandeln?

Unsere Kompetenz im Feld

Endress+Hauser unterstützt Sie dabei, zu verstehen wie Ihre Feldgerät funktionieren. Profitieren Sie von der Fernüberwachung des Zustands und der Leistung Ihrer Geräte, sofortigen Alarme, Warnungen und Benachrichtigungen und der Umwandlung von Informationen in nützliche Daten.

  • Tiefgreifende Geräteeinblicke zur Prozessoptimierung und Zustandsüberwachung dank Heartbeat Technology
  • Erschließen Sie das Wissen in Ihrer Anlage mit unserem Cloud-basierten Industrial-IoT-Ökosystem Netilion
  • Maximieren Sie die Transparenz Ihrer Wasserströme in Trinkwasser- und Abwasseranlagen mit dem “Intelligenten Wassernetzwerkmanagement”
Cybersicherheit in der Industrielandschaft ©Endress+Hauser
Einblicke

Schützen Sie Ihr System, Ihre Geräte und Daten

Ein Intelligentes Wassermanagement und die digitale Umwandlung bergen auch Risiken. Die Nutzung von intelligenten Sensoren, Apps und Cloud-basierten Anwendungen sind nur einige Beispiele. Die Sicherheit Ihres Systems, Ihrer Anlage und Daten hat oberste Priorität.

Unsere Kompetenz im Feld

Die Gewährleistung der Anlagenverfügbarkeit bei gleichzeitiger Minimierung interner und externer Risiken sowie der Datensicherheit erfordert einen Partner mit dem entsprechenden Wissen. Als Ihr verlässlicher Partner kann Endress+Hauser Sie bei der digitalen Reise begleiten.

  • Sorgen Sie für die Sicherheit Ihrer Anlage und erhöhen Sie die Cybersicherheit mit der bewährten Kompetenz von Endress+Hauser, die nach Normen wie IEC 62443-4-1, ISO 27001, ISO 27017 zertifiziert ist. Erfahren Sie mehr über unsere Cybersicherheitszertifizierung.

Vorteile

Endress+Hauser hat nahezu 70 Jahre Erfahrung mit den Herausforderungen in der Wasserindustrie. Überall in der Welt vertrauen Kunden aus der Wasser- und Abwasserindustrie unsere Kompetenz, unseren Mitarbeitern und unserem dedizierten Portfolio an Produkten, Dienstleistungen und Lösungen. Durch die Kombination dieser Erfahrung und Kompetenz können wir Sie dabei unterstützen, Ihre Prozesse zu optimieren, wo immer Sensoren wertvolle Informationen liefern.

Schlüsselfaktoren

100%

kontinuierliche Informationen

von Ihren Feldgeräten

Schlüsselfaktoren

Bis zu 60 %

reduzierte Laborkosten

für Vor-Ort-Aktivitäten und Wartung

Schlüsselfaktoren

Mehr als 10 %

Umsatzsteigerung

durch Umsetzung intelligenter Technologien

Zusammenfassung

Wie wir Sie unterstützen

Das intelligente Wassermanagement macht die Wasseraufbereitung effizienter und sicherer für Verbraucher durch kontinuierliche Datenerfassung, Warnungen und Maßnahmen zur Verhinderung auftretender Probleme. Die Industriekompetenz und das umfangreiche Produktportfolio von Endress+Hauser unterstützen Sei bei der Optimierung von Prozessen und Leistung. Der Einsatz intelligenter Sensoren und digitaler Lösungen kann Ihnen helfen bei

  • der Erfassung, Messung und Aufzeichnung von Daten
  • der Kommunikation und Interaktion mit Systemen
  • der Überwachung der Situation, schnellen Reaktionen und Fehlersuche
  • dem Schutz von Systemen, Geräten und Daten vor Cyberattacken
Lösungen

Entdecken Sie weitere Lösungen

Intelligente Lösungen für Wassernetze

Mit dieser intelligenten Überwachungslösung gewinnen Sie vollständige Transparenz bei allen Tätigkeiten in Ihrem Trink- und Abwassernetz. Erfahren Sie, wie Sie Zeit sparen und gleichzeitig Betriebs- und Energiekosten reduzieren können.

Mehr erfahren

Überwachung des Anlagenzustands

Verlängern Sie die Gerätebetriebszeiten, indem Sie alle Informationen an einem Ort haben und so ungeplante Stillstände vermeiden.

Mehr erfahren

Endnoten