Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Entfernung von Phosphor aus Abwässern mit Liquiline Control

Halten Sie sicher Grenzwerte ein, optimieren Sie die Phosphatfällung und verringern Sie die anfallenden Schlammmengen

Bedienung der Lösung zur Phosphorentfernung über eine Touchscreen-Anzeige

das Bild zeigt ein Beispiel für eine verfügbare Lösung

Liquiline Control ist eine SPS-basierte Automatisierungslösung, die die zuverlässige Entfernung von Phosphor aus Abwässern, stabile Prozesse auch bei Spitzenbelastungen und Kosteneinsparungen durch die optimierte Verwendung von Fällungsmitteln gewährleistet. Es ist als modulares, erweiterbares System ausgelegt und ist als eigenständiges oder dezentralisiertes System in einer Vielzahl von Konfigurationen verfügbar. Diese Flexibilität ermöglicht die schnelle und einfache Integration in bestehende Prozessleitsysteme sowie die Integration bestehender Messgeräte.

Die Lösungen im Überblick:

Verfügbar für:
Wasser und Abwasser

Hardware und Software:

  • Basierend auf einer speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS)
  • Verfügbar für die Installation in bestehenden Schränken oder als separater schlüsselfertiger Schrank
  • Einfache Integration in bestehende Prozessleitsysteme über digitale Feldbuskommunikation oder Verwendung als eigenständige Steuereinheit über Analogsignale
  • Auch als Komplettlösung mit Steuerungssoftware, notwendiger Instrumentierung (z. B. Phosphatanalysator) und einer breiten Palette an Dienstleistungen verfügbar
  • Vorhersage-Kontrollstrategien zur Abschwächung von Phosphor-Belastungsspitzen
  • Sicherer und komfortabler Fernzugang über Webserver
  • Bedienung über mitgelieferten Touchscreen, Smartphone/Tablet oder von der Leitwarte aus
  • Die Ergänzung mit weiteren Softwaremodulen ist jederzeit möglich

Dienstleistungen:

  • Beratung
  • Projektmanagement
  • Werksabnahme (Factory Acceptance Test, FAT)
  • Abnahme vor Ort beim Kunden (Site Acceptance Test, SAT)
  • Zertifizierung (CE)
  • Inbetriebnahme durch erfahrene Serviceingenieure von Endress+Hauser
  • Vor-Ort-Schulungen
  • Fernwartung
  • Optimierung während des Betriebs
  • Installation, Wartung und Service weltweit aus einer Hand

Sparen Sie bis zu 30 % bei Phosphatfällungsmitteln

Optimieren Sie die Phosphatfällungsmittel-Dosierung und setzen Sie ein erhebliches Einsparungspotential frei! Die Dosierung ist auf einem optimalen Niveau, wenn Ihre Anlage den Grenzwert zuverlässig einhält und gleichzeitig nicht mehr Fällungsmittel einsetzt als notwendig. Wie optimieren Sie die Phosphatfällung? Durch Verwendung des Automatisierungssystems Liquiline Control. Es dosiert das Fällungsmittel automatisch entsprechend der aktuellen Belastung und Ihrem individuellen Grenzwert für Phosphor. Das Ergebnis ist eine zuverlässige und ressourcenschonende Entfernung von Phosphor aus dem Abwasser.

Liquiline Control ist eine Automatisierungslösung, die die kontinuierliche Durchfluss- und Phosphatmessung zur Steuerung Ihrer Fällungsmittel-Dosierpumpen nutzt. Es kann die Fällungsmitteldosierung bei sich ändernden Phosphorbelastungen oder Durchflussraten schnell anpassen. Dies gewährleistet die effiziente Entfernung von Phosphor aus dem Abwasser, was bedeutet, dass Sie weniger Phosphatfällungsmittel verwenden und somit Kosten sparen. Außerdem verhindert eine optimierte Fällungsmitteldosierung die Aufsalzung der Biologie und einen erhöhten Schlammanfall.

Vollständige Einhaltung

der vorgeschriebenen Werte für die Einleitung von Phosphor – auch bei dynamischen Zuflüssen und hohen Belastungsspitzen

Optimierter Verbrauch von Phosphatfällungsmitteln

basierend auf der tatsächlichen Belastung

Vollständige gleichzeitige Steuerung

Steuerung von bis zu drei Dosierpumpen gleichzeitig

Umfassende Auswahl an Fällungsmitteln

Sie können eisenbasierte, aluminiumbasierte sowie gemischte Phosphatfällungsmittel für Ihre chemische Phosphorentfernung verwenden

Sie haben die vollständige Kontrolle über den Prozess

Sie können jederzeit auf manuellen Betrieb umschalten

Sie interessieren sich für unsere Lösungen? Unsere Berater beantworten Ihre Fragen.

Angebot-Highlights

Downloads

Entdecken Sie zusätzliche Informationsquellen

document icon
Liquiline Control regelt es
Innovations Broschüre: Smarte Automatisierungslösung für Fällungsprozesse mit Liquiline Control
download icon Download
document icon
Damit Ihre Kläranlage läuft und läuft und läuft
Werfen Sie einen Blick auf die speziell für Abwasser entwickelten Geräte von Endress+Hauser. Memosens und Liquiline sowie Überwachungslösungen, die Ihre Prozesse in der Abwasseraufbereitung erleichtern.
download icon Download
document icon
Technische Information Liquiline Control CDC81
Technische Informationen zu Liquiline Control CDC81 für automatisierte Abwasserreinigungsprozesse
download icon Download

Sie interessieren sich für unsere Lösungen? Unsere Berater beantworten Ihre Fragen.

Endnoten

Entdecken Sie unsere Lösungen