Dekarbonisierung von Zement: von Prozessemissionen zu rückverfolgbaren Gasanalysen
Die Dekarbonisierung von Zement beruht darauf, das CO₂ zu reduzieren, das beim Kalzinieren und der Verbrennung des Brennstoffs im Drehofen und im Kalzinator freigesetzt wird. Diese Prozessschritte erzeugen die meisten Emissionen der Anlage, daher ist eine zuverlässige Messung von entscheidender Bedeutung. Ein System zur kontinuierlichen Emissionsüberwachung (Continuous Emission Monitoring System, CEMS) stellt kontinuierlich CO₂- und Schadstoffdaten bereit, die die Grundlage für die Dekarbonisierung und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften bilden.
Diese Seite erklärt die technischen Einschränkungen bei der Dekarbonisierung von Zement und definiert, was CO₂-armer Klinker aus Sicht des Prozesses bedeutet. Wir erläutern auch, wie eine kontinuierliche Gasanalyse die Emissionsberichterstattung, Betriebsstabilität und langfristige CO₂-Reduzierung unterstützt.
CO₂-armer Klinker: Definition und messbare Prozesskriterien
Die Klinkerherstellung ist der Haupttreiber der Scope-1-Emissionen eines Zementwerks. Die Senkung der CO₂-Emissionen erfordert Änderungen bei der Klinkerchemie, beim Drehofenbetrieb oder beim Verbrennungsverhalten. Darüber hinaus können Materialstrategien wie ein geringerer Kalksteingehalt oder die Nutzung von Zusatzmaterialien die CO₂-Intensität auf Produktebene verringern.
Als CO₂-armer Klinker wird Klinker mit einem reduzierten CO₂-Emissionsfaktor bezeichnet. Aus prozesstechnischer Sicht ist er durch drei quantifizierbare Elemente definiert:
- Niedrigere Kalzinierungsemissionen pro Tonne Klinker
- Weniger CO₂ im Zusammenhang mit Brennstoffen
- CO₂-Ströme, die für Technologien zur CO₂-Abscheidung geeignet sind
Auf jedes dieser Elemente wird in den folgenden Abschnitten eingegangen.
Niedrigere Kalzinierungsemissionen pro Tonne Klinker
Die CO₂-Emissionen aus der Kalzinierung sind zwar chemisch unvermeidlich, doch die Gesamtemissionen können reduziert werden durch:
- Verbesserte Wärmeeffizienz von Drehofen und Kalzinator, sodass Überfeuerung für den erforderlichen Kalzinierungsgrad vermieden wird
- Optimierte Rohmehl-Chemie und Verwendung von Mineralisatoren, um den Wärmebedarf zu senken
- Teilweise Ersetzung von Kalkstein durch Materialien, die eine geringere Entkarbonatisierung erfordern
Diese Maßnahmen verringern das bei der Zersetzung von CaCO₃ freigesetzte CO₂, wobei allerdings die chemische Reaktion selbst nicht vermieden werden kann.
Weniger CO₂ im Zusammenhang mit Brennstoffen
Emissionen im Zusammenhang mit Brennstoffen hängen vom Kohlenstoffgehalt der Wärmequelle und der Stabilität der Verbrennung ab.
Folgende Wege können beschritten werden:
- Ersetzung eines höheren Anteils fossiler durch alternative Brennstoffe, beispielsweise biogene Brennstoffe und Brennstoffe aus Abfällen (Ersatzbrennstoffe wie z. B. Refuse-Derived Fuel, kurz „RDF“)
- Aufrechterhaltung eines stabilen O₂/CO-Verhaltens, um unvollständige Verbrennung zu vermeiden
- Reduzierung des Luftüberschusses, um Wärmeverluste zu begrenzen
- Verbesserung der Effizienz des Kalzinators, um den Gesamtbrennstoffbedarf zu minimieren
Die Nutzung alternativer Brennstoffe erhöht die Variabilität bei der Verbrennung. Deswegen werden eine zuverlässige Prozessüberwachung und Gasanalyse benötigt, um die Leistung aufrechtzuerhalten und die Emissionen zu kontrollieren. Eine CO₂-arme Klinkeranlage erzielt den gleichen Sinterungsgrad mit einem geringeren Einsatz an fossilem Kohlenstoff.
CO₂-Ströme, die für Technologien zur CO₂-Abscheidung geeignet sind
Die Umsetzung eines Klinkerprozesses mit CO₂-Abscheidung, -Nutzung und -Speicherung (Carbon Capture, Utilization and Storage, CCUS) könnte einen Betrieb im Kontext von gesetzlichen Vorschriften und Marktbedingungen als CO₂-arm einstufen. Vor der Umsetzung muss im Betrieb jedoch die Steuerung der folgenden Prozessparameter gewährleistet sein:
- Stabile und verlässliche CO₂-Konzentration im Vorwärmer- oder Kalzinatorabgas
- Niedrige Anteile an Verunreinigungen wie SO₂, HCl und Partikeln, die die Abscheidungseffizienz beeinträchtigen
- Zuverlässige CEMS-Daten zur Verifizierung der Abscheidungsleistung und für eine genaue Berichterstattung
Anlagen, die ein konstantes und gut bestimmtes CO₂-Abgasprofil liefern, sind besser für eine künftige Integration der CO₂-Abscheidung aufgestellt.
Die Umsetzung dieser Dekarbonisierungsstrategien bringt Einschränkungen im Betrieb mit sich. Alternative Brennstoffe können die Variabilität der Verbrennung erhöhen, die CO₂-Abscheidung erfordert dagegen stabile Abgasbedingungen. Die Anlagen müssen daher die Zielsetzungen bei der Emissionsreduzierung mit Prozessstabilität, Klinkerqualität und Produktionsleistung in Einklang bringen. Eine zuverlässige Emissionsüberwachung ist unerlässlich, um diesen Übergang zu unterstützen.
Kritische CEMS-Messstellen im Prozess
Eine zuverlässige Prozessüberwachung in der Zementherstellung hängt von mehreren wichtigen Messstellen im Drehofen, im Kalzinator und in den Gasreinigungssystemen ab. Jeder Ort liefert spezifische Informationen, die für die Verbrennungssteuerung, den Betrieb mit alternativen Brennstoffen und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften erforderlich sind.
Der folgende Überblick zeigt, wie eine strategische Gasanalyse in jedem Stadium des Prozesses die Präzision ermöglicht, die für eine stabile, CO₂-arme Klinkerherstellung benötigt wird:
- Ofeneinlauf: Die Gasanalyse an dieser Stelle erfasst CO₂, O₂, CO, NOx, SO₂ und HCl. Sie liefert Hinweise auf die Verbrennungsqualität, den Fortschritt der Kalzinierung und die Intensität der Schwefel- und Chlorkreisläufe.
- Kalzinator: Die Messungen umfassen hier üblicherweise O₂, CO, NOx, SO₂, CO₂ und HCl. Sie zeigen, wie sich alternative Brennstoffe beim Brennen verhalten, wie effizient der Kalzinator arbeitet, und wie sich NOx unter veränderlichen Verbrennungsbedingungen bildet.
- Vorwärmerauslauf: Dieser Ort liefert die Werte für CO₂, O₂, CO, NOx, SO₂ und HCl. Er bildet die Gaszusammensetzung des gesamten Pyroprozesses ab und hilft dabei, die Stabilität der CO₂-Konzentration für die potenzielle Abscheidung zu beurteilen.
- Abgaskanal von Kohlemühle oder Brennstoffvorbereitung: Der Abgaskanal von Mühle oder Silo wird auf O₂ und CO überwacht. Diese Signale erkennen Schwelbrand, unzureichende Inertisierung und andere unsichere Bedingungen während der Brennstoffvorbereitung.
- Elektrofilter (ESP) oder Schornsteinauslass: Die Messungen am Schornstein umfassen CO₂, NOx, SO₂, HCl, CO und Staub. Dies ist der Referenzdatensatz, der für Genehmigungen, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die jährliche CO₂-Berichterstattung verwendet wird.
Dafür müssen Messungen an definierten Stellen im gesamten Drehofen- und Gasbehandlungssystem durchgeführt werden.
Wie das CEMS Ihre Strategie zur Einhaltung der Vorschriften unterstützt
Zementwerke müssen strenge Umweltvorschriften und Anforderungen an die Berichterstattung erfüllen. Darin ist festgelegt, was gemessen werden muss und welche Ergebnisse dokumentiert werden müssen. Rückverfolgbare Daten sind unerlässlich für den täglichen Betrieb, die Einhaltung der Vorschriften und die langfristige Dekarbonisierungsplanung.
Was muss berichtet werden:
- Scope 1 CO₂ aus Kalzinierung und Brennstoffverbrennung
- Spezifisches CO₂ pro Tonne Klinker
- Emissionsfaktoren für Brennstoffe
- Jährliche CO₂-Summen basierend auf Massebilanz und CEMS-Daten
Nur verifizierte Datensätze werden akzeptiert.
Warum ein CEMS unerlässlich ist
Ein zertifiziertes CEMS stellt die kontinuierlichen Emissionsdaten bereit, die für die Berichterstattung und die Einhaltung der Vorschriften benötigt werden. Es gewährleistet:
- Zuverlässige und rückverfolgbare Messungen
- Einhaltung von Normen wie EN 14181 oder MCERTS
- Kontinuierliche Überwachung von regulierten Schadstoffen
- Auditsichere Daten
Ohne gültige CEMS-Daten laufen Anlagen Gefahr, dass sie Vorschriften nicht einhalten und Emissionen neu berechnen müssen.
Bereit für die CO₂-Abscheidung: Wie Messungen dies ermöglichen
Projekte zur CO₂-Abscheidung erfordern stabile und verifizierbare Prozessgasdaten. Dies hängt ab von:
- Stabiler CO₂-Konzentration
- Geringem Gehalt an Verunreinigungen
- Kontinuierlichen und rückverfolgbaren Messungen
Sicherung des geschäftlichen Mehrwerts der Dekarbonisierung von Zement
Wenn die Daten für CO₂, O₂, CO, NOx, SO₂ und HCl im gesamten System von Drehofen und Kalzinator zuverlässig gemessen werden, lassen sich Emissionskontrolle und Brennstoffnutzung leichter stabilisieren. Dies ermöglicht folgende Verbesserungen:
- Gewährleistung der Einhaltung von Vorschriften, Unterstützung von Zielen für ESG (Environment, Safety and Governance) und Dekarbonisierung mit kontinuierlichen, rückverfolgbaren Emissionsdaten
- Optimierung des Brennstoffverbrauchs durch stabiles O₂- und CO-Verhalten, das eine effiziente Verbrennung unterstützt und Überfeuerung vermeidet
- Stabilisierung der Klinkerqualität, da Gastrends Abweichungen bei der Verbrennung frühzeitig sichtbar machen und eine rechtzeitige Korrektur ermöglichen
- Minimierung des Betriebs- und Wartungsaufwands durch eine konstante CEMS-Leistung, die Fehlerbehebung und manuelle Verifizierung reduziert
Häufig gestellte Fragen zur Dekarbonisierung von Zement mit einem CEMS
Dieser Abschnitt behandelt wichtige Fragen zur Dekarbonisierung von Zement, zur Emissionsüberwachung und Prozesssteuerung. Er erklärt die Rolle von CEMS, Echtzeit-Emissionsanalytik und Verbrennung alternativer Brennstoff bei der Einhaltung von Vorschriften und der Verbesserung der Anlagenleistung.