Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Wirtschaftliche Stahlherstellung

Optimieren Sie die Kosten der Stahlherstellung durch den Einsatz von intelligenten Instrumenten und Prozesslösungen

Integriertes Hüttenwerk mit Hochofen

Da auf den Stahlmärkten ein hoher Wettbewerb besteht, hat die Wirtschaftlichkeit für Anlagenbetreiber oberste Priorität. Und da die Energiekosten bis zu 40 % der Gesamtkosten ausmachen können, birgt der Energieverbrauch ein hohes Potenzial zur Kostenoptimierung. Nehmen wir z. B. die Betriebsmedien (Wasser, Luft, Gas, Elektrizität und Dampf). Energiekosten in der Stahlindustrie entsprechen in den Vereinigten Staaten mindestens 3 % der Umsätze und in Europa mehr als 6 % der Umsätze eines Werks.

Schlüsselfaktoren

Bis zu 40 %

der Gesamtkosten der Stahlherstellung werden laut Angaben der World Steel Association für Energie aufgewendet.