Title

Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Effiziente Klinkerherstellung mit zuverlässigen Messlösungen

Optimieren Sie Prozesseffizienz, Emissionskontrolle und Zuverlässigkeit der Produktion mit Messtechniken, die sich in der Branche bewährt haben.

Zementwerk mit Vorwärmer- und Silosystemen zur Unterstützung einer effizienten Klinkerherstellung

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.

Einführung

Mit den Vorschriften konforme Klinkerherstellung für die Dekarbonisierung von Zement

Die Dekarbonisierung von Zement erfordert eine präzise Steuerung von Verbrennung, Kalzinierung und Abgasverhalten über den gesamten Klinkerprozess in der modernen Zementproduktion.

Ein stabiler Betrieb hängt davon ab, dass kritische Prozessbedingungen in Echtzeit kontinuierlich überwacht werden. Gasanalysen in wichtigen Phasen des Prozesses liefern die erforderlichen Daten, um die Verbrennung zu stabilisieren, alternative Brennstoffe zu steuern und die Einhaltung von Umweltvorschriften zu gewährleisten.

Die folgenden Abschnitte zeigen, wie gezielte Messungen über den gesamten Prozess einen effizienten Betrieb, Qualitätskontrolle und die Bereitschaft für die CO₂-Abscheidung unterstützen und gleichzeitig rückverfolgbare Messdaten für eine mit den Vorschriften konforme Zementherstellung generieren.

Endress+Hauser unterstützt Zementhersteller dabei, immer strengere gesetzliche Anforderungen zu erfüllen. Sein integriertes Portfolio mit Messtechnik, digitalen Lösungen und Dienstleistungen über den gesamten Lebenszyklus sorgt für zuverlässige, transparente und auditsichere Emissionsdaten.
Darüber hinaus ermöglicht Netilion sichere Cloud-Konnektivität für die Visualisierung von Daten, die Überwachung von Feldgeräten und die Vereinfachung der Berichterstellung für die gesetzlich vorgeschriebenen Zwecke.

Schlüsselfaktoren

über 95 %

der SO₂-Reduzierung

durch Kontrolle der Staubkonzentration in Rauchgasen

Quelle: UNCE Europe

Manuelle Inspektion und Reinigung des Staubfilters von SCP3000 ©Endress+Hauser
Manuelle Inspektion und Reinigung des Staubfilters von SCP3000

Der Zugang an der Rückseite der Sonde erleichtert die manuelle Inspektion und Reinigung des Staubfilters von SCP3000

Einblicke

Stabilisieren Sie die Verbrennung und den Betrieb mit alternativen Brennstoffen

Eine stetige Verbrennung ist bei der Klinkerherstellung unerlässlich, denn Veränderungen bei Brennstoffzusammensetzung und Luftzufuhr wirken sich direkt auf Ofentemperatur, Kalzinierungseffizienz und Emissionsverhalten aus. Die verstärkte Nutzung alternativer Brennstoffe führt zu Variabilität bei Feuchtigkeit, Partikelgröße und Heizwert. Die Verbrennungssteuerung wird dadurch zu einer anspruchsvolleren Aufgabe.

  • Verbesserung der Energieeffizienz, weniger Messstellen und höhere Betriebssicherheit mit genauer Brennstoff-Durchflussmessung: Promass I 300 ermöglicht eine zuverlässige Messung des für den Klinker genutzten Brennstoffs.
  • Stabilisierung der Verbrennungssteuerung durch kontinuierliche Überwachung von O₂ und CO am Ofeneinlauf: Das Gasentnahmesystem SCP3000 in Kombination mit MCS300P HW sorgt für eine zuverlässige Gasanalyse.
  • Gewährleistung einer zuverlässigen Gasmessung unter hoher Staubbelastung und korrosiven Bedingungen ohne komplexe Probenaufbereitung: SCP3000 und der heiß-extraktive Analysator MCS300P HW halten die Leistung stabil.
  • Steuerung des Prozesses, Optimierung der Verbrennung und Unterstützung der gesetzlich vorgeschriebenen Berichterstattung mit genauer Temperaturmessung:TAF16 sorgt für eine zuverlässige Überwachung.
  • Überwachung des Ofenzugs, um die Verbrennungseffizienz zu verbessern, die Sicherheit zu erhöhen und Geräte zu schützen: PMC71B sorgt für eine genaue Druckmessung.
Abgasanalyse in der Zementherstellung für Emissionskontrolle und Prozessoptimierung ©Endress+Hauser
Einblicke

Sorgen Sie für eine stabile Abgaszusammensetzung

Eine genaue Abgasanalyse ist unerlässlich für die zertifizierte Emissionsüberwachung bei der Klinkerherstellung, da eine veränderliche Gaszusammensetzung direkt entsprechende Veränderungen des Verbrennungs- und Kalzinierungsverhaltens widerspiegelt. Schwankungen bei O₂, CO und regulierten Komponenten zeigen eine Instabilität im Prozess an, die sich auf das Emissionsverhalten und die Unterstützung effektiver Lösungen zur Einhaltung der für Klinker geltenden Vorschriften auswirkt.

  • Aufrechterhaltung einer zuverlässigen Emissionskontrolle durch kontinuierliche Überwachung mehrerer Gaskomponenten: Das extraktive Gasanalysator-System MCS100FT mit den In-situ-Analysatoren GM700 und GM32, kombiniert wird, stellt es Echtzeitmessungen von CO₂, NOx, SO₂ und CO unter veränderlichen Prozessbedingungen bereit.
  • Gewährleistung einer vollständigen Emissionsüberwachung und Einhaltung von Vorschriften durch Messung von Spurenkomponenten: Der Gasanalysator MERCEM300Z bietet eine zuverlässige Überwachung von Quecksilber in Rauchgasströmen.
  • Vollständige Emissionsüberwachung durch genaue Durchfluss- und Staubmessung: FLOWSIC100 liefert genaue Volumenstromdaten, die für die Emissionsberechnung benötigt werden. Staubmessgeräte wie DUSTHUNTER SP100 für Gewebefilter und DUSTHUNTER T200 für elektrostatische Abscheider überwachen dagegen Partikelemissionen und helfen bei der Erkennung von Funktionsstörungen des Filters oder von Undichtigkeiten in Entstaubungsanlagen.
  • Zuverlässige Messleistung unter rauen Prozessbedingungen: Der heiß-extraktive Gasanalysator MCS300P HW ermöglicht die Messung mehrerer Gaskomponenten und sorgt für eine stabile Leistung in Umgebungen mit hohen Temperaturen und hoher Staubbelastung.
Gewährleisten Sie eine mit den Vorschriften konforme Klinkerherstellung mit integrierten Metering-Skid-Lösungen. ©Endress+Hauser
Einblicke

CO₂-Abscheidung, -Nutzung und -Speicherung (CCUS)

CCUS wird zu einem entscheidenden Baustein für Dekarbonisierungsstrategien in der weltweiten Zementherstellung. Der Erfolg bei Abscheidung, Transport und dauerhafter Speicherung von CO₂ hängt von robusten Messungen, kontinuierlicher Überwachung und der genauen Einhaltung regulatorischer Vorgaben ab. Endress+Hauser stellt vollständig integrierte CCUS-Lösungen bereit, die höchste Genauigkeit, Sicherheit und Transparenz über den gesamten CCUS-Lebenszyklus bieten.

  • Maximierung der Genauigkeit mit Hochdruck-Massedurchflussmessgeräten für die dichte Phase von CO₂: Promass O 300 bietet die beste Messgenauigkeit seiner Klasse für den eichpflichtigen Verkehr.
  • Erkennung von Verunreinigungen mit robusten und umfassenden Gasanalysegeräten: Der Gasanalysator SS2 100 TDLAS misst Spuren von H₂S und H₂O in reinem CO₂ bei CCUS-Projekten für Zement.
  • Effektive Verifizierung Ihrer Messgeräte für den Einsatz als Zähler: Der Field Xpert SMT50B mit Heartbeat Technology erstellt rückführbare Berichte, die von unabhängigen Stellen bestätigt werden.
  • Gasdurchflussmessung für Verkehrs- und Prozessanwendungen: FLOWSIC600 (IFL600) und FLOWSIC600-XT (IFL6XT) liefern zuverlässige Daten für Abrechnung, Prozesssteuerung und die Erstellung von CO₂-Bilanzen.
  • Gewährleistung einer präzisen Qualitätsmessung von CO₂ und Verunreinigungen in der abgeschiedenen CO₂-Matrix: Extraktive Analysatoren wie MCS200HW ermöglichen die kontinuierliche Überwachung von CO₂, H₂O, HCl, SO₂, CO, NOx, NH₃ und O₂ für eine optimierte CCUS-Steuerung.
  • Ermöglichung zuverlässiger, schlüsselfertiger CO₂-Messlösungen: Das Durchflussmesssystem FLOWSKID mit FLOWSIC600 oder FLOWSIC600-XT integriert Gasanalysatoren, Gaschromatographen und Durchflussrechner für genaue, normenkonforme Messungen.
Bediener prüfen Daten für eine mit den Vorschriften konforme Berichterstattung in der Klinkerherstellung ©Endress+Hauser
Einblicke

Ermöglichen Sie eine vollständige Messung und Berichterstattung

Endress+Hauser bietet integrierte Lösungen für die Erfüllung der für Klinker geltenden Vorschriften. Diese Lösungen kombinieren kontinuierliche Überwachung, zertifizierte Emissionsüberwachung und Advanced Analytics für die Unterstützung eines zuverlässigen Anlagenbetriebs.

  • Optimierung von Kalzinierung und Verbrennungseffizienz durch kontinuierliche Messung von CO₂, O₂ und CO: MCS300P HW bietet Einblicke in den Kalzinierungsfortschritt und den Drehofenbetrieb.
  • Frühzeitige Erkennung von Abweichungen und schnelle Reaktion auf Störungen: Der In-situ-Analysator GM700 unterstützt die Überwachung der Gaszusammensetzung in Echtzeit und eine stabile Prozesssteuerung.
  • Gewährleistung einer zuverlässigen Entnahme von Gasproben unter rauen Prozessbedingungen: Lösungen für die Probenentnahme wie SCP3000 ermöglichen eine kontinuierliche Gasentnahme in Umgebungen mit hoher Staubbelastung und erhöhten Temperaturen zur Unterstützung einer konstanten Prozesssteuerung.

Produkte für eine mit den Vorschriften konforme Klinkerherstellung

/
Häufig gestellte Fragen

Häufig gestellte Fragen zu einer mit den Vorschriften konformen Klinkerherstellung

Die folgenden Fragen sprechen die wichtigsten Herausforderungen bei Messungen in der Klinkerherstellung im Zusammenhang mit Emissionen und der Einhaltung von Vorschriften an. Sie behandeln Themen wie CO₂-Reduzierung, frühzeitige Erkennung von Filterproblemen und Emissionsdatenmanagement und zeigen dabei, wie Messlösungen einen zuverlässigen und mit den Vorschriften konformen Anlagenbetrieb unterstützen.

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.

Endnoten

Das könnte Sie auch interessieren