Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Online-Tools

Kontaktinformation

E-direct

Wirtschaftlich und direkt! Dafür steht E-direct, das vorkonfigurierte Produktportfolio mit einfachen Produkten in hoher Qualität zum kleinen Preis.

E-direct
Chemiewerk und Umwelt

Sicherheit für chemische Prozesse und Umwelt

Halten Sie die Sicherzeitsziele Ihres chemischen Prozesses mit zuverlässigen Messlösungen ein

Die Prozesse in einem Chemiewerk und die Verarbeitung brennbarer, giftiger Stoffe bringen zahlreiche Herausforderungen mit sich. Zusätzlich zu diesen Herausforderungen versuchen Chemiewerke, eine reine Produktqualität entsprechend den Spezifikationen der Kunden zu erreichen. Dies erzielen Sie durch eine hohe Prozesseffizienz, einen niedrigen Energieverbrauch und umfassende Sicherheit für Mensch und Umwelt.

234 Mio.

Tonnen Ammoniak

ist die im zusammenfassenden Fertilizer Outlook Bericht der Jährlichen Konferenz der International Fertilizer Association (IFA) 2017 vorhergesagte globale Nachfrage nach Ammoniak bis 2021.

Zusammenfassender Bericht Fertilizer Outlook 2017 - 2021
Chemiewerk bei Nacht - Chemische Prozesse

Zuverlässige Daten während des gesamten chemischen Prozesses

Um diese Herausforderungen zu meistern und die Anforderungen Ihrer Kunden zu erfüllen, benötigen Sie Messgeräte und -lösungen, mit denen Sie komplexe chemische Prozesse wie Extraktion, Reaktion, Separation oder Filtration steuern und führen können. Mit Hilfe unseres vollständigen Angebots erreichen Sie Ihr Ziel der Optimierung der Verfügbarkeit und Sicherheit Ihrer Anlage.

  • Breitestes Sicherheitsmessportfolio, das entsprechend konstruktiver Sicherheit entwickelt wurde und die Normen für den Ex-Bereich erfüllt: z. B. ATEX, FM, TIIS

  • Intelligente Sensoren mit Funktionssicherheit gemäß IEC61508, bis zu SIL 3 für dokumentierte Prüfverfahren

  • Sicherheitskompetenz durch unser weltweites Netzwerk

  • Seminare und Schulungen zu Sicherheit und Normen (z. B. ATEX. SIL, WHG) zur Unterstützung der Ausbildung Ihres Personals

Verbesserung der Sicherheit Ihrer chemischer Prozesse

Klicken Sie sich durch Prozesslandschaft und erfahren Sie, wie wir mit kritischen Parametern umgehen.

  • Prozessgrafik eines chemischen Batch-Reaktors ©Endress+Hauser

    Sichere Durchflussmessung im Batch-Reaktor mit eigensicherem echtem Zweileitergerät.

  • Prozessgrafik der chemischen Destillation ©Endress+Hauser

    Transparente Messung in Ihrem Destillationsprozess, um verlässliche Daten für beispielsweise die Füllstandsmessung von Ammoniak zu erhalten.

  • Prozessgrafik der Chemikalienlagerung ©Endress+Hauser

    Decken Sie mehrere Messstellen mit nur einer Temperaturbaugruppe mit unserem MultiSens Flex TMS01 & TMS02 (zugelassen durch Druckgeräterichtlinien wie PED, ASME VIII) ab.

Sicherheit und Effizienz gleichzeitig

Genaue Messung für eine reine chemische Produktqualität

Die transparente Messung kritischer Prozessparameter hilft Ihnen beim Erreichen ihres Ziels eines reinen Produkts und somit der Erfüllung Ihrer Kundenanforderungen. Zusätzlich gewährt dies Sicherheit für den chemischen Prozess und die Umwelt. Die Ausstattung Ihres Batch-Reaktors mit unseren Zweileitergeräten für Durchfluss und Füllstand liefert Ihnen die benötigte Genauigkeit, spart Kosten bei der Verdrahtung und liefert zusätzlichen Platz auf Kabelträgern.

  • Höhere Sicherheit dank eigensicheren Ausgangs

  • Umfassendes Ex-ia-Konzept mit weltweiten Zulassungen

  • Vermeidung von Anlagenstillständen dank schneller Entscheidungsunterstützung im Fall eines Ausfalls (gemäß NE 107)

  • Vereinfachtes Prüfverfahren mit Heartbeat-Technologie

Echtes Zweileitergerät, ohne Hilfsenergie, in Anwendung

Erfassung von Ammoniakfüllständen im Separator zu jeder Zeit

Die Verdampfung flüssiger Chemikalien wie Ammoniak oder Alkoholen aus Wasser führt zu Risiken bei der Aufheizung des Kessels. Es muss jederzeit der richtige Füllstand gewährleistet werden. Die Erfassung des Füllstandes erfordert eine ausgereifte Technik und höchst präzise Messgeräte. Unser innovativer Levelflex FMP54 bietet Gasphasenkompensation – die ideale Lösung für eine präzise Füllstandsmessung in hochdichten Gasanwendungen.

  • HistoROM-Datenmanagement-Konzept für schnelle und einfache Inbetriebnahme, Wartung und Diagnose

  • Zeit- und Kostenersparnis dank einfacher Wiederholungsprüfung gemäß SIL/WHG

  • Sicherer Prozess aufgrund doppeltem Keramikanschluss und gasdichter Durchführung

  • Echtzeitdaten/-diagnosefähigkeit dank HART-Protokoll

Chemischer Destillationskessel, Ammoniak

Erfassung der Ammoniaktemperatur im Lagertank zu jeder Zeit

Ammoniak ist ein giftiges Gas bei der Lagerung bei Raumtemperatur. Deshalb wird es am besten im flüssigen Status bei -33 °C (-27,4 F) gelagert. Die Messtemperatur des Mediums und der Wand des Tanks ist wichtig zur Gewährleistung, dass es zu keinem “Hotspot” kommt. Es ist ein sehr robustes System erforderlich, da der Zugang zum gefüllten Tank unmöglich ist. Durch Kombination unserer StrongSens-Technologie mit unserem MultiSens TMS01 können wir Ihnen sehr robuste Sensoren liefern.

  • Höhere Sicherheit dank vollständigem Mapping über den Tank (bis zu Längen von 100 m) mit nur einem Prozessanschluss

  • Geringere Wartungskosten, da eine höhere Sensorstandzeit die Betriebsdauer erhöht

Chemikalienlagertanks, Ammoniak

Vorteile

Ein sicherer chemischer Prozess und eine sichere Umwelt sind in unserer Gesellschaft von höchster Bedeutung. Deshalb tragen Betreiber von Chemiewerken eine besondere Verantwortung, was die Sicherheit ihrer Prozesse und der Umwelt angeht. Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, benötigen sie einen zuverlässigen Partner. Wir unterstützen Betreiber von Chemiewerken sowie Ingenieure und Manager, indem wir alle Fragen, wie unsere Messgeräte und Lösungen die Sicherheit ihrer Prozesse erhöhen und die Effizienz steigern können, beantworten.

bis zu 40 %

weniger Maschinenstillstände durch Einsatz des HistoROM-Datenmanagementkonzepts für eine schnelle und einfache Inbetriebnahme, Wartung und Diagnose.

50%

Zeitersparnis dank eines einfachen Prüfkonzepts gemäß SIL/WHG.

bis zu 30 %

Messstellen, die mit nur einer Temperaturbaugruppe mit unserem MultiSens Flex TMS01 & TMS02 abgedeckt werden, die gemäß internationalen Druckgeräterichtlinien (z. B. PED, ASME VIII) verfügbar sind.

Erfolgsstorys

Diese Seite verwendet Cookies. Indem Sie diese Seite weiterhin besuchen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie hier mehr Schließen