Endress+Hauser Level+Pressure India

Kundenspezifische Endmontage und Kalibrierung von Füllstand- und Druckmesstechnik für die Region

Die angegliederten Produktionsstätten (APC) sind für die dezentrale, kundenorientierte Produktion und Endmontage der kompletten Füllstand- und Druckgeräte in der jeweiligen Region verantwortlich.
Unsere Philosophie der dezentralen Endmontage dient dazu, die Vielzahl funktionaler, mechanischer und elektrischer Anforderungen in der richtigen Qualität, zur richtigen Zeit auf der ganzen Welt zu gewährleisten. Um den globalen Qualitätsstandard garantieren zu können, sind die Produktionslinien auf der ganzen Welt identisch.

  • Geschäftsführer

    Sriram Narayanan

  • Gründungsjahr

    2007

  • Anzahl Mitarbeiter

    51

Kundennähe

  • Die dezentrale Endmontage von Füllstand- und Druckprodukten führt zu kürzeren und flexibleren Lieferzeiten, effizienteren Logistikprozessen und minimiert dadurch den Kohlenstoffausstoß.

  • Zertifiziert nach ISO 9001, 14001 und OHSAS 18001 Standard.

  • Kalibrierlabor nach DIN EN ISO 17025 durch NABL akkreditiert. Akkreditierte Messgrößen: negativer und positiver Überdruck , Absolutdruck, Differenzdruck und Vakuum.

  • Kalibrierlabor nach DIN EN ISO 17025 durch NABL akkreditiert. Akkreditierte Messgrößen: negativer und positiver Überdruck , Absolutdruck, Differenzdruck und Vakuum.

  • Produktion

Kontakt