Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

Online Shop

Geben Sie Ihr persönliches Login ein, um den Online Shop aufzurufen und Ihre Bestellung jederzeit zu erfassen. Zusätzlich können Sie auch Produktpreise und Lieferzeiten abfragen oder ein Angebot anfordern.

Online Shop

E-direct Shop

Wirtschaftlich und direkt! Dafür steht E-direct, das vorkonfigurierte Produktportfolio mit einfachen Produkten in hoher Qualität zum kleinen Preis.

E-direct Shop
Picomag im Betrieb

Picomag

Die smarte und robuste Durchflussmessung im Taschenformat

Der Picomag von Endress+Hauser ist das ideale Durchflussmessgerät für die Messung von Wasser und wasserähnlichen Medien in Hilfskreisläufen. Er erfasst nicht nur den Durchfluss von elektrisch leitfähigen Medien, sondern gleichzeitig auch deren Prozesstemperatur. Durch die einfache Inbetriebnahme via Bluetooth mit Hilfe der kostenlosen SmartBlue App ist der Picomag auch bei beengten Platzverhältnissen sehr gut geeignet.

Vorteile

  • Gleichzeitiges Erfassen von Durchfluss und Temperatur

  • Benutzerfreundliche 1.4" Farbanzeige mit Klartext

  • Zeitsparende Inbetriebnahme selbst an schwer zugänglichen Stellen dank Bluetooth-Verbindung

  • 2 frei konfigurierbare Ein- und Ausgänge (IO-Link, Stromausgang (4–20 mA), Puls-/Schaltausgang, Spannungsausgang (2…10 V), Schalteingang)

Der Picomag stellt eine attraktive Messlösung für alle einfachen Durchflussmess- und Überwachungsaufgaben von Wasser und wasserähnlichen Medien dar. Er kombiniert multivariable und zuverlässige Messtechnik mit einfacher Bedienung und Systemintegration zu einem attraktiven Preis.

Weitere Informationen zum Picomag

Klicken Sie hier, um direkt zum Picomag zu gelangen >>>

  • Produktvorstellung Picomag

  • Picomag Prozessbeschreibung Inbetriebnahme

Kontakt

Endress+Hauser GmbH
Lehnergasse 4 1230 Wien , Österreich
Tel.: +43 (0)1 880 56 0
Fax: +43 (0)1 880 56 335
info@at.endress.com www.at.endress.com

Diese Seite verwendet Cookies. Indem Sie diese Seite weiterhin besuchen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie hier mehr Schließen