Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

Online Shop

Geben Sie Ihr persönliches Login ein, um den Online Shop aufzurufen und Ihre Bestellung jederzeit zu erfassen. Zusätzlich können Sie auch Produktpreise und Lieferzeiten abfragen oder ein Angebot anfordern.

Online Shop

E-direct Shop

Wirtschaftlich und direkt! Dafür steht E-direct, das vorkonfigurierte Produktportfolio mit einfachen Produkten in hoher Qualität zum kleinen Preis.

E-direct Shop

Trübungsarmatur
Cleanfit CUA451

Wechselarmatur für Wasser, Abwasser und Utilities

  • ©Endress+Hauser

Cleanfit CUA451 ist eine Wechselarmatur für alle Bereiche der Messungen von Trübung und gelösten Feststoffen. Sie ist mit einem Anschlagbolzen, O-Ringen und einem Kugelhahn ausgestattet, was die vollständige Trennung von Prozess- und Sensorraum ermöglicht. Dies erlaubt Ihnen den Zugriff auf den Sensor ohne Unterbrechung des Prozesses oder Leeren der Leitung oder des Tanks. Außerdem profitieren Sie von erhöhter Prozess- und Betriebssicherheit und erheblich reduziertem Wartungsaufwand über die gesamte Messstelle.

Vorteile

  • Eine Armatur für alle Anwendungen: Das 'Eine-für-Alles'-Prinzip optimiert Lagerhaltung, beschleunigt Projekthandhabung und erleichtert das Life Cycle Management.

  • Einfache und sichere Wartung: Sensorservice und -reinigung ohne Prozessunterbrechung.

  • Robustes Design: Prozessdruck bis zu 10 bar (145 psi), manueller Betrieb bis zu 2 bar (29 psi).

  • Komfortabler und zeitsparender Betrieb: Spülwasseranschluss erlaubt die Reinigung ohne Entfernung des Sensors vom Prozess.

Anwendungsgebiet

Der Cleanfit CUA451 ist eine Trübungs-Wechselarmatur für:

  • Kläranlagen:
    - Schlamm in der Rezirkulationsleitung
    - Kontrolle von Schlammzentrifugen
    - Primärschlamm- und Schlammbehandlung

  • Trink- und Prozesswasser:
    - Schlammbehandlung (Absetzwasser) in Wasserwerken
    - Filterüberwachung und Filterrückspülung
    - Überwachung von Phasentrennprozessen

  • Utilities aller Industrien:
    - Schlammbehandlung
    - Rezirkulationsleitungen
    - Kühlwasserüberwachung

Funktionen und Spezifikationen

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Vorgänger / Nachfolger

Vorgänger: CUA461

Erfolgsstorys

Kontakt

Endress+Hauser GmbH
Lehnergasse 4 1230 Wien , Österreich
Tel.: +43 (0)1 880 56 0
Fax: +43 (0)1 880 56 335
E-Mail senden www.at.endress.com

Ähnliche News

Online-Tools zu Produktinformationen

Diese Seite verwendet Cookies. Indem Sie diese Seite weiterhin besuchen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie hier mehr Schließen