Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

Online Shop

Geben Sie Ihr persönliches Login ein, um den Online Shop aufzurufen und Ihre Bestellung jederzeit zu erfassen. Zusätzlich können Sie auch Produktpreise und Lieferzeiten abfragen oder ein Angebot anfordern.

Online Shop

E-direct Shop

Wirtschaftlich und direkt! Dafür steht E-direct, das vorkonfigurierte Produktportfolio mit einfachen Produkten in hoher Qualität zum kleinen Preis.

E-direct Shop

Trübungsarmatur
Flowfit CUA262

Einschweiß-Durchflussarmatur aus Edelstahl für Trinkwasser, Prozesswasser und Utilities

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

    Die Durchflussarmatur Flowfit CUA262 mit montierter Ultraschallreinigung CYR52.

  • ©Endress+Hauser

    Ermöglichen wartungsfreie Trübungsmessungen: Die Durchflussarmatur Flowfit CUA262 mit dem Ultraschallreinigungsgerät CYR52.

Flowfit CUA262 ist eine Durchflussarmatur für die Trübungsmessung in allen Trink- und Prozesswasseranwendungen. Ihr hygienisches Design ermöglicht ein direktes Einschweißen in Ihre Skids, Ihre Rohrleitungen oder Ihre Anlagen – damit sparen Sie sich aufwändige Bypass-Installationen. Der verwendete Edelstahl widersteht hohem Druck und hohen Temperaturen und ist voll trinkwassertauglich. So bleibt jeder einzelne Tropfen Wasser im Prozess erhalten! Ihr nutzerfreundlicher Clamp-Anschluss und die automatische Entlüftung beschleunigen zudem die Installation und Kommissionierung Ihres Trübungssensors.

Vorteile

  • Trübungsmessung ohne Produktverluste: Dank hygienischer Inline-Messung bleibt jeder Tropfen Wasser im Prozess.

  • Keine Bypass-Installationen mehr erforderlich: Hygienisches Design erlaubt direktes Einschweißen in Ihre Rohrleitungen, Skids oder Anlagen.

  • Optimierter Platzbedarf: Geringe Abmessungen sparen Platz in Skids.

  • Schnelle Sensorinstallation und -kommissionierung: Nutzerfreundlicher Clamp-Anschluss und automatische Entlüftung beschleunigen die Integration in Ihren Prozess.

  • Robustes Design: Geeignet für Prozessdrücke bis 6 bar (87 psi) und Temperaturen bis 85°C (185°F).

Anwendungsgebiet

Flowfit CUA262 ist eine Durchflussarmatur zum Einschweißen in Skids, Rohreitungen und Anlagen. Sie wird zusammen mit dem Trübungssensor Turbimax CUS52D eingesetzt in:

  • Trink- und Prozesswasser:
    - Alle Messstellen vom Zulauf bis zum Auslauf in Wasserwerken
    - Brunnenwasser- und Rohwasserkontrolle
    - Alle Qualitätskontrollpunkte in der Wasserproduktion

  • Kläranlagen:
    - Wiederverwendung des Ablaufwassers

  • Utilities aller Industrien:
    - Alle Messstellen vom Zulauf bis zum Auslauf in der Wasserproduktion
    - Alle Messstellen in Verteilungsnetzen

Funktionen und Spezifikationen

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Erfolgsstorys

Kontakt

Endress+Hauser GmbH
Lehnergasse 4 1230 Wien , Österreich
Tel.: +43 (0)1 880 56 0
Fax: +43 (0)1 880 56 335
E-Mail senden www.at.endress.com

Ähnliche News

Online-Tools zu Produktinformationen

Diese Seite verwendet Cookies. Indem Sie diese Seite weiterhin besuchen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie hier mehr Schließen