Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

Online Shop

Geben Sie Ihr persönliches Login ein, um den Online Shop aufzurufen und Ihre Bestellung jederzeit zu erfassen. Zusätzlich können Sie auch Produktpreise und Lieferzeiten abfragen oder ein Angebot anfordern.

Online Shop

E-direct Shop

Wirtschaftlich und direkt! Dafür steht E-direct, das vorkonfigurierte Produktportfolio mit einfachen Produkten in hoher Qualität zum kleinen Preis.

E-direct Shop

PS70 / PS71

Pegelsonde

Batteriebetriebene Pegelsonde PS70/71 mit Datenlogger und optionaler Datenfernübertragung.

Vorteile PS70/71

  • Bewährte robuste kapazitive Keramikmesszelle, 22 mm Sonde komplett aus Edelstahl

  • Standzeit der Batterie 2 Mio. Messungen oder 10 Jahre

  • Überflutungssicher und feuchte-resistent (keine Trockenpatrone nötig)

  • Alarmmanagement mit 8 Grenzwerten

  • Kontrolllotung ab 2" ohne Ausbau der Sonde möglich

  • Batterie kann bei der PS70 vom Kunden selbst getauscht werden

  • Die optionale Datenfernübertragung wird überall eingesetzt wo eine schnelle Alarmierung benötigt wird (z. B. Hochwasser) oder wo Messstellen schwer zugänglich sind und somit eine Lichtlotmessung vor Ort aus Arbeitssicherheitsgründen nicht erwünscht ist

Vorteile Datenfernübertragung GM71

  • Die Messstellen müssen nicht mehr persönlich aufgesucht werden -> Zeit-/ Kostenredzierung; Arbeitssicherheit

  • 24 Std. Überwachung auf Temperaturschwankung oder Hoch- und Niedrigwasser

  • Drei Wege der Kommunikation: SMS, DFÜ (Email) und die direkte Datenübertragung in das Internet (FTP)

  • LCD-Anzeige für Statusinformationen, wie z. B. Messwert, Messstellenname, Batteriestand usw.

Einsatzgebiete

Grundwasserpegel, Flusspegel (z.B. Hochwasserschutz), Überwachung der Kühlwasserentnahme aus Flüssen, Tiefbrunnen, Probebohrungen auf Baustellen, Sickerwasser.

Technische Informationen

Finden Sie hier alle technischen Informationen zur Pegelsonde PS70 und PS71 >>>

Dokumente / Software

Technische Information (TI):
PS70 >>>

Betriebsanleitung (BA/KA):
PS70 >>>
PS71 >>>
AV70 >>>
GM71 >>>

Ausschreibungstexte:
PS70 >>>
PS71 >>>
GM71 >>>

Broschüre (CP):
CP043P >>>

Batteriewechsel

Die eingebaute Batterie gewährleistet eine Standzeit des Pegelsensors bei einer Messrate von 1x je 3 Minuten für 10 Jahre. Bei kürzeren Messraten, wie z.B. bei der Echtzeitauswertung, bzw. auch bei längerfristig angeschlossenem Ausleskabel wird die Batterie stärker belastet und damit schneller entladen. Es steht optional ein System mit wechselbarer Batterie zur Verfügung.
PS70 Batterie durch Kunden wechselbar
PS71 Batterie nur im Werk wechselbar

Installationshinweis

Zu Installation, Verdrahtung und Inbetriebnahme befolgen Sie bitte die Anweisungen in den entsprechenden Kapiteln der Betriebsanleitungen. Beachten Sie unbedingt sämtliche Sicherheitshinweise in den Betriebsanleitungen!

Zubehör / Ersatzteile

Finden Sie hier verfügbares Zubehör und Ersatzteile >>>

Kontakt

Endress+Hauser GmbH
Lehnergasse 4 1230 Wien , Österreich
Tel.: +43 (0)1 880 56 0
Fax: +43 (0)1 880 56 335
E-Mail senden www.at.endress.com
Online-Tools

Diese Seite verwendet Cookies. Indem Sie diese Seite weiterhin besuchen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie hier mehr Schließen