Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

Online Shop

Geben Sie Ihr persönliches Login ein, um den Online Shop aufzurufen und Ihre Bestellung jederzeit zu erfassen. Zusätzlich können Sie auch Produktpreise und Lieferzeiten abfragen oder ein Angebot anfordern.

Online Shop

E-direct Shop

Wirtschaftlich und direkt! Dafür steht E-direct, das vorkonfigurierte Produktportfolio mit einfachen Produkten in hoher Qualität zum kleinen Preis.

E-direct Shop
Die M-Plattform

Die M-Plattform in Pharma- und Lebensmittelapplikationen

Immer die optimale Sensorik für hygienische Anforderungen

Die neue M-Plattform bietet immer die optimale Sensorik für hygienische Anforderungen. Die neuen Drucksensoren sichern eine langfristige und wartungsarme Prozesssteuerung. Die Keramik- und Metallsensoren wurden speziell auf die Lebensmittel- und Pharmaprozesse entwickelt.

  • ©Endress+Hauser

    Zulassungen für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie sind in der neuen Gerätefamilie selbstverständlich.

  • Die M-Plattform ©Endress+Hauser

    Spezielle Sensoren die den Anforderungen der Branche gerecht werden, wie zum Beispiel kondensierende Anwendungen und Sterilisationszyklen, sichern den langfristigen Produktionsablauf.

Cerabar M PMC51

Robuster kapazitiver Keramiksensor mit Membranbruchüberwachung

©Endress+Hauser

Die neuentwickelten ölfreien Keramiksensoren Cerabar M PMC51 bestehen aus einer 30-fach dickeren Membran gegenüber einer herkömmlichen Membran und bieten dadurch die beste Überlastfestigkeit. Eine Beschädigung der Membran wird sofort erkannt. Der Cerabar M PMC51 gewährleistet höchste Messstellenverfügbarkeit und kann in kalten Medien angewendet werden.

Klicken Sie hier zu detaillierten Informationen zum Cerabar M PMC51 >>>

Deltapilot M FMB50

Kondensat- und klimafeste CONTITE™ Messzelle mit metallischer frontbündiger Messmembran

©Endress+Hauser

Die hermetisch gekapselte Messzelle und die gasdichte Glasdurchführung vom Sensorkabel zum Elektronikeinsatz sind einzigartig und verhindert das Eindringen von auskondensierender Luftfeuchtigkeit.

Klicken Sie hier zu detaillierten Informationen zum Deltapilot M FMB50 >>>

Cerabar M PMP51

Piezoresistive Messzelle mit metallischer frontbündiger Messmembran

©Endress+Hauser

Hohe Genauigkeit bei kleinen frontbündigen Prozessanschlüssen sind eine Herausforderung, die nur der Cerabar M PMP51 meistern kann. Mit dem temperaturkompensierten Sensor kann auf Druckmittler verzichtet werden. Der Cerabar M PMP51 kann „klein" Instrumentiert werden ohne auf Messgenauigkeit (z.B. beim Sterilisieren) zu verzichten.

Klicken Sie hier zu detaillierten Informationen zum Cerabar M PMP51 >>>

Vorteile

  • Höchste Anlagenverfügbarkeit, Ausbeute und Prozesssicherheit durch Sensoren, die auf die Anwendung zugeschnitten und optimiert sind.

  • Die einheitlichen Komponenten und Bedienung lassen eine Reduktion der Gerätevielfalt in Ihrer Anlagen zu.

  • Bei allen Gerätevarianten der Familie sind Gehäuse, Elektronik und Anzeige universell einsetzbar, wodurch Zeit und Geld bei eventueller Nachrüstung, bzw. bei der Lagerhaltung eingespart werden kann.

  • Durch die intuitive Menüführung geht die Inbetriebnahme einfacher und zeitsparender von der Hand. Egal welches Gerät in welcher Applikation zum Einsatz kommt, die Bedienung bleibt die Selbe. Schulungsmaßnahmen reduzieren sich somit auf ein Minimum.

Kontakt

Endress+Hauser GmbH
Lehnergasse 4 1230 Wien , Österreich
Tel.: +43 (0)1 880 56 0
Fax: +43 (0)1 880 56 335
E-Mail senden www.at.endress.com

Im Mittelpunkt

Online-Tools zu Produktinformationen

Diese Seite verwendet Cookies. Indem Sie diese Seite weiterhin besuchen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie hier mehr Schließen