Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
TU51 Einschweiß-Schutzrohr, US-Style

TU51 – Einschweiß-Schutzrohr, US-Style

Schutzrohr mit eingeschweißten Prozessanschlüssen und Rundaufsatz

TU51
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
Spezifikation im Überblick

  • Max. Prozessdruck (statisch)

    500 bar (7252 psi)

  • Maximale Standard Eintauchlänge

    24"

Anwendungsgebiet

Das widerstandsfähige Schutzrohr ist für den Einsatz in anspruchsvollen und sicherheitsrelevanten Anwendungen z.B. in der Chemie-, Öl- & Gas- und Energieindustrie konzipiert. Raue Umgebungen, korrosive Substanzen und höchste Drücke können durch den Einsatz von robusten Schutzrohren und speziellen Materialien bewältigt werden.

Konzipiert für den Einsatz mit Widerstands- und Thermoelement-Thermometern in Industrie- oder Heavy-Duty-Anwendungen.

  • Für erhöhte Schutzanforderungen an den Temperatursensor hinsichtlich physikalischer und chemischer Einwirkungen

  • Für den Einsatz in Rohrleitungen und Behältern oder Tanks

  • Ideal geeignet für alle Messstellen, die eine regelmäßige Nachkalibrierung durch Austausch des Einsatzes in geschlossenen Prozessen erfordern

Vorteile

  • Verlängerung, Eintauchlänge und Gesamtlänge können je nach Prozessanforderungen gewählt werden

  • Der modulare Aufbau ermöglicht den Einsatz in allen industriellen Prozessen mit hoher thermischer und mechanischer Beanspruchung

  • Schnelle Ansprechzeit mit konischer Spitzenform

Lean Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

FLEX: Lean Selection ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products