Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

Online Shop

Geben Sie Ihr persönliches Login ein, um den Online Shop aufzurufen und Ihre Bestellung jederzeit zu erfassen. Zusätzlich können Sie auch Produktpreise und Lieferzeiten abfragen oder ein Angebot anfordern.

Online Shop

E-direct Shop

Wirtschaftlich und direkt! Dafür steht E-direct, das vorkonfigurierte Produktportfolio mit einfachen Produkten in hoher Qualität zum kleinen Preis.

E-direct Shop

Omnigrad S TMT162R
RTD Thermometer mit Display

Sichere Überwachung von Prozesstemperaturen in anspruchsvollen Anwendungen

  • Produktbild Pt100-Thermometer TMT162R mit Display im Edelstahlgehäuse ©Endress+Hauser
  • Produktbild Pt100-Thermometer TMT162R mit Display im Alu-Druckguss-Gehäuse ©Endress+Hauser

Das robuste Thermometer ist für den Einsatz in anspruchsvollen und sicherheitsrelevanten Anwendungen, wie z. B. in der Chemie-, Öl & Gas- und Energiebranche bestens geeignet. Das Thermometer erfüllt durch diverse Zertifikate und Prüfungen die entsprechenden Sicherheitsanforderungen. Der Einsatz eines Transmitters führt zu erhöhter Genauigkeit und Zuverlässigkeit gegenüber direkt verdrahteten Sensoren.

Vorteile

  • Zweikammer-Gehäuse

  • Beleuchtetes Display mit großer Messwert-, Bargraph- und Störungsanzeige

  • Galvanische Trennung 2 kV (Sensoreingang/-ausgang)

  • Verschiedene Gewinde-Schutzrohranschlüsse standardmäßig erhältlich

  • Messeinsatz aus mineralisolierter Mantelleitung (SS 316L/1.4404), austauschbar

  • Zulassungen für explosionsgefährdete Bereiche: Druckfeste Kapselung (Ex d), Eigensicherheit (Ex ia), Nicht funkend (Ex nA)

  • Gehäuse aus Aluminium oder Edelstahl, Schutzart IP67, NEMA 4x

Anwendungsgebiet

  • Chemisch/pharmazeutische Industrie

  • Petrochemische Industrie

  • Energieindustrie

  • Papierindustrie

  • Allgemeine Industrieanwendungen

Das Widerstandsthermometer TMT162R besteht aus einem Messeinsatz (Pt100) und einem elektronischen Feldtransmitter mit HART®-, FOUNDATION Fieldbus™- oder PROFIBUS® PA-Protokoll.

Funktionen und Spezifikationen

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Vorgänger / Nachfolger

Vorgänger: TMD833T

Kontakt

Endress+Hauser GmbH
Lehnergasse 4 1230 Wien , Österreich
Tel.: +43 (0)1 880 56 0
Fax: +43 (0)1 880 56 335
E-Mail senden www.at.endress.com

Ähnliche News

Online-Tools

Diese Seite verwendet Cookies. Indem Sie diese Seite weiterhin besuchen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie hier mehr Schließen