Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

Online Shop

Geben Sie Ihr persönliches Login ein, um den Online Shop aufzurufen und Ihre Bestellung jederzeit zu erfassen. Zusätzlich können Sie auch Produktpreise und Lieferzeiten abfragen oder ein Angebot anfordern.

Online Shop

E-direct Shop

Wirtschaftlich und direkt! Dafür steht E-direct, das vorkonfigurierte Produktportfolio mit einfachen Produkten in hoher Qualität zum kleinen Preis.

E-direct Shop

RIA15
Schleifengespeister Anzeiger für 4…20 mA oder HART®

Anzeige des 4…20 mA Signals oder der HART® Werte eines Sensors oder Aktors für Feld oder Schalttafel

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

Der Prozessanzeiger ist mit 4...20 mA oder mit HART® Protokoll erhältlich. In der HART® Version lassen sich auf der Anzeige alternierend bis zu 4 Messwerte eines Sensors darstellen. Hierfür kann der Anzeiger als Primary oder Secondary HART® Master eingestellt werden und aktiv die Werte abfragen. Der geringe Spannungsabfall von < 1V (< 1,9 V bei HART®) erweist sich in Ex-Anwendungen, in denen meist nur eine begrenzte Spannung zur Verfügung steht als großer Vorteil.

Vorteile

  • Anzeige von 4…20 mA Messwerten bzw. optional bis zu 4 HART® Prozessvariablen eines Sensors in allen Industrien; Verwendung als Primary oder Secondary HART® Master

  • 5-stellige Messwertanzeige in 17 mm (0,67") Ziffernhöhe mit Dimension, Bargraph und aktivierbarer Hintergrundbeleuchtung

  • Varianten: Feldgehäuse (IP66, Ex-Zulassung) oder Schalttafeleinbaugerät (IP65); Geringe Einbautiefe.

  • Keine externe Versorgung notwendig; Spannungsabfall ≤1 V (HART® ≤1,9 V)

  • Einfache 3-Tastenbedienung zur Parametrierung

  • Internationale Zulassungen

  • SIL Rückwirkungsfreiheit nach EN 60508

Anwendungsgebiet

  • Anzeige von 4...20 mA Messwerten oder HART® Prozessgrößen in allen Branchen

  • Schalttafeleinbau- oder Feldgehäuse als vor-Ort-Anzeige

  • Skalierbarer Anzeigewert

  • Mit dem RIA15 können die Grundeinstellungen am Micropilot FMR20 vorgenommen werden. Voraussetzung hierfür ist, dass der RIA15 mit der entsprechenden Option "FMR20 Grundeinstellung" bestellt wird.

Funktionen und Spezifikationen

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Vorgänger / Nachfolger

Vorgänger: Process indicator RIA251, Field indicator RIA261, VU2550, VU2551

Erfolgsstorys

Kontakt

Endress+Hauser GmbH
Lehnergasse 4 1230 Wien , Österreich
Tel.: +43 (0)1 880 56 0
Fax: +43 (0)1 880 56 335
E-Mail senden www.at.endress.com

Ähnliche News

Online-Tools

Diese Seite verwendet Cookies. Indem Sie diese Seite weiterhin besuchen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie hier mehr Schließen