Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

Online Shop

Geben Sie Ihr persönliches Login ein, um den Online Shop aufzurufen und Ihre Bestellung jederzeit zu erfassen. Zusätzlich können Sie auch Produktpreise und Lieferzeiten abfragen oder ein Angebot anfordern.

Online Shop

E-direct Shop

Wirtschaftlich und direkt! Dafür steht E-direct, das vorkonfigurierte Produktportfolio mit einfachen Produkten in hoher Qualität zum kleinen Preis.

E-direct Shop

Kapazitive Füllstandmessung
Liquicap FMI52

Kontinuierliche Füllstand- und Trennschichtmessung in Flüssigkeiten für große Messbereiche

  • Liquicap FMI52 ©Endress+Hauser
  • Liquicap FMI52 ©Endress+Hauser
  • Kapazitive Füllstandmessung mit aktiver Ansatzkompensation

Der Liquicap FMI52 ist eine zuverlässige, vollisolierte Seilsonde zur kontinuierlichen Füllstandmessung von Flüssigkeiten insbesondere in kleinen Tanks mit ansatzbildenden Medien und bei extrem hohen Temperaturen. Die Messung ist unabhängig von der Dielektrizitätskonstante (DK). In Verbindung mit dem Fieldgate FXA320 (Messwert-Fernabfrage mittels Internettechnologie) stellt der Liquicap eine ideale Lösung zur Materialbevorratung und Logistikoptimierung (Inventory Control) dar.

Vorteile

  • Einsatz auch in Sicherheitssystemen mit Anforderungen an die funktionale Sicherheit bis SIL2 gemäß IEC 61508

  • Universell einsetzbar durch zahlreiche Zertifikate und Zulassungen

  • Kein Abgleich erforderlich für Medien mit einer Leitfähigkeit ab 100 μS/cm. Die Sonden sind ab Werk auf die bestellte Sondenlänge abgeglichen (0 % bis 100 %)

  • Prozessberührende Materialien aus korrosionsbeständigen Werkstoffen

  • Menügeführte Vor-Ort-Parametrierung über Klartextdisplay (optional)

  • Zweistufiger Überspannungsschutz

Anwendungsgebiet

Ab einer Leitfähigkeit der Flüssigkeit von 100 μS/cm ist die Messung unabhängig von der Dielektrizitätskonstante (DK). Somit können verschiedene Flüssigkeiten ohne einen Neuabgleich gemessen werden.

  • Prozessanschlüsse: Flansche und Gewinde

  • Prozessdruck: Vakuum bis +100 bar

  • Messbereich: 0,42 bis 10,0 m

  • Temperatur: -80 bis +200 °C

  • Internationale Explosionsschutzzertifikate, Überfüllsicherung WHG, SIL, Hygienezulassungen, Schiffbauzulassungen

Funktionen und Spezifikationen

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Vorgänger / Nachfolger

Vorgänger: Double rod probe 11304Z, Multicap DC21, Multicap DC21AN, Multicap DC21AS, Multicap DC21EN, Multicap DC21ES, Multicap T DC21TAN, Multicap T DC21TAS, Multicap T DC21TEN, Multicap T DC21TES, DC26, DC26AN, DC26AS, DC26EN, DC26ES, DC26TAN, DC26TAS, DC26TEN, DC26TES, Silometer FMC420, Float Gauge LTC2230, T6667

Kontakt

Endress+Hauser GmbH
Lehnergasse 4 1230 Wien , Österreich
Tel.: +43 (0)1 880 56 0
Fax: +43 (0)1 880 56 335
E-Mail senden www.at.endress.com

Ähnliche News

Online-Tools

Diese Seite verwendet Cookies. Indem Sie diese Seite weiterhin besuchen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie hier mehr Schließen