Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

Online Shop

Geben Sie Ihr persönliches Login ein, um den Online Shop aufzurufen und Ihre Bestellung jederzeit zu erfassen. Zusätzlich können Sie auch Produktpreise und Lieferzeiten abfragen oder ein Angebot anfordern.

Online Shop

E-direct Shop

Wirtschaftlich und direkt! Dafür steht E-direct, das vorkonfigurierte Produktportfolio mit einfachen Produkten in hoher Qualität zum kleinen Preis.

E-direct Shop

Kapazitive Füllstandmessung
Liquicap FMI51

Kontinuierliche Füllstandmessung und Trennschichtmessung in Flüssigkeiten

  • Liquicap FMI51 ©Endress+Hauser
  • Liquicap FMI51 ©Endress+Hauser
  • Liquicap FMI51 ©Endress+Hauser
  • Liquicap FMI51 ©Endress+Hauser
  • Liquicap FMI51 Applikation © Photo Dominik Pluess (SC France)

Der Liquicap FMI51 ist eine zuverlässige, vollisolierte Stabsonde zur kontinuierlichen Füllstandmessung von Flüssigkeiten insbesondere in ansatzbildenden Medien und bei extrem hohen Temperaturen. Die Messung ist unabhängig von der Dielektrizitätskonstante (DK). In Verbindung mit dem Fieldgate FXA320 (Messwert-Fernabfrage mittels Internettechnologie) stellt der Liquicap eine ideale Lösung zur Materialbevorratung und Logistikoptimierung (Inventory Control) dar.

Vorteile

  • Einsatz auch in Sicherheitssystemen mit Anforderungen an die funktionale Sicherheit bis SIL2 gemäß IEC 61508

  • Universell einsetzbar durch zahlreiche Zertifikate und Zulassungen

  • Kein Abgleich erforderlich für Medien mit einer Leitfähigkeit ab 100 μS/cm. Die Sonden sind ab Werk auf die bestellte Sondenlänge abgeglichen (0 %...100 %)

  • Prozessberührende Teile aus korrosionsbeständigen Werkstoffen und FDA-gelisteten Materialien

  • Menügeführte Vor-Ort-Parametrierung über Klartextdisplay (optional)

  • Zweistufiger Überspannungsschutz

Anwendungsgebiet

Ab einer Leitfähigkeit der Flüssigkeit von 100 μS/cm ist die Messung unabhängig von der Dielektrizitätskonstante (DK). Somit können verschiedene Flüssigkeiten ohne einen Neuabgleich gemessen werden.

  • Prozessanschlüsse: Flansche und Gewinde

  • Prozessdruck: Vakuum bis +100 bar

  • Messbereich: 0,1 bis 4,0 m

  • Temperatur: -80 bis +200 °C

  • Internationale Explosionsschutzzertifikate, Überfüllsicherung WHG, SIL, Hygienezulassungen, Schiffbauzulassungen

Funktionen und Spezifikationen

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Vorgänger / Nachfolger

Vorgänger: Double rod probe 11304Z, Multicap DC11, Multicap DC11AN, Multicap DC11AS, Multicap DC11EN, Multicap DC11ES, Multicap T DC11TAN, Multicap T DC11TAS, Multicap T DC11TEN, Multicap T DC11TES, Multicap T DC12TA, Multicap T DC12TE, Multicap DC16, Multicap DC16AN, Multicap DC16AS, Multicap DC16EN, Multicap DC16ES, Multicap DC16TAN, Multicap DC16TAS, Multicap DC16TEN, Multicap DC16TES, Silometer FMC420, Float Gauge LTC2230, T10350, T15393, T6667

Kontakt

Endress+Hauser GmbH
Lehnergasse 4 1230 Wien , Österreich
Tel.: +43 (0)1 880 56 0
Fax: +43 (0)1 880 56 335
E-Mail senden www.at.endress.com

Ähnliche News

Online-Tools

Diese Seite verwendet Cookies. Indem Sie diese Seite weiterhin besuchen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie hier mehr Schließen